- Termék újdonságok
- Állapotfelügyelet
- VVB mint 3-tengelyes rezgésérzékelő IO-Linkkel
VVB mint 3-tengelyes rezgésérzékelő IO-Linkkel
Bevált mutatók 3-dimenziós felügyelete
A VVB30x folyamatosan rögzíti a rezgéseket három mérési tengelyen, és ezek alapján kiszámítja a gépállapot értékelésére szolgáló, bevált mutatókat. A felhasználó így információt kap a fáradásról (v-RMS), a mechanikai súrlódásról (a-RMS), a ütésekről (a-Peak) és a csapágyak kopásáról (Crest). Ezen kívül a felületi hőmérséklet kiegészítő kopásjelző mutatóként kerül továbbításra.
A Basic Condition Monitoring kivitelben az érzékelő a gép kiegyensúlyozatlanságát is elemzi, és a rezgésszint alapján rögzíti a gép üzemóráit. A DataScience Condition Monitoring változat a beépített BearingScout™ csapágyelemzési opciót is tartalmazza.
Adatáramlás a vezérlés és az IT-szint felé
Minden adat egyidejűleg kerül továbbításra a vezérlésbe és IO-Linken keresztül az IT-szintre, így a felhasználó számára az IT-alapú állapotfelügyelethez szükséges összes releváns mutató rendelkezésére áll, például a moneo IoT-platformon.
Egyszerű határérték-beállítás az ISO 20816-3 szerint
A VVB30x készülékkel a rezgéshatárértékek beállítása is egyszerűen elvégezhető: Az ISO 20816-3 szabvány alapján kiválasztható a gépkategória, és az ehhez meghatározott határértékek rendszerparanccsal továbbíthatók az érzékelőre. Egy határérték túllépése esetén a beépített BLOB gyűrűs memóriának köszönhetően a részletes hibaelemzés probléma nélkül elvégezhető. Akár 12 másodpercnyi nyers adat is automatikusan rendelkezésre bocsátható. Ezen kívül az érzékelő belső jellemzőérték-történettel rendelkezik, ami betekintést nyújt az elmúlt kilenc nap előzményeibe. A VVB30x minden eddiginél egyszerűbbé teszi az átfogó rezgéselemzést és a precíz gépfelügyeletet.