• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Kijelzés / Üzemeltetés / Megvilágítás
  3. Flexibilis LED-szalag RGB és fehér színben

Flexibilis LED-szalag RGB és fehér színben

Megvilágítás és jelzés egyben

A LED-szalagok nemcsak a megvilágítás funkcióját látják el, például szerelési munkák során. Emellett lehetővé teszik a gép állapotának sokoldalú jelzését különböző fényszínek segítségével.

Flexibilis alkalmazási lehetőségeiknek és különböző hosszúságaiknak köszönhetően a LED-szalagok rendkívül sokoldalúak. Az alumínium profilok opcionális alkalmazásának köszönhetően gyorsan és biztonságosan rögzíthetők, és így a legtávolabbi sarkokat is árnyék nélkül világítják meg.

Az IP68-as védettségű, robusztus kialakítás lehetővé teszi az alkalmazást különböző igényes környezetekben.

Széles színválaszték

A LED-szalagok nagy teljesítményű LED-jei RGB és fehér színben kaphatók. A vezérlés négy digitális bemeneten keresztül történik, melyek lehetővé teszik piros, sárga, zöld, kék, cián, lila, valamint hófehér színű fény generálását. A PWM-vezérléssel ráadásul tetszés szerinti színárnyalatok is megjeleníthetők.

A termékek