- Termék újdonságok
- Ipari kommunikáció
- Terepi modulok ecolink-M12-csavarkötéssel
Terepi modulok ecolink-M12-csavarkötéssel
Robusztus az igényes alkalmazásokhoz
A PA-ból készült speciális házkialakítás, a nemesacél dugaszoló csatlakozók és az IP69K szerinti nagyfokú tömítettség lehetővé teszi a hosszú távú használatot olyan területeken, ahol gyakoriak az intenzív tisztítási folyamatok, például az élelmiszer- és italiparban. A teljes tokozásnak köszönhetően mind maguk a modulok, mind az ecolink M12-es dugaszoló csatlakozók hosszú távon megbízhatóan ellenállnak az ütési és rezgési terheléseknek. Egyébként: Az ecolink csatlakozók kompatibilisek az ipari szabványos M12-es dugaszoló csatlakozókkal. A maximális tömítettség azonban csak az ifm-ecolink dugaszoló csatlakozókkal garantált.
Variációk
Passzív elosztó
A passzív feszültségelosztók lényegében „többszörös aljzatként” működnek az AS-i hálózatok, de az IO-Link struktúrák esetében is. Lehetővé teszik az olyan komponensek, mint a szelepfejek, a forgató hajtómű érzékelők, a motorvezérlők és az IO-Link masterek feszültségellátását. A rövidzárlatok és a túl magas áramok egyértelműen kijelzésre kerülnek a piros LED segítségével. Ez segít az infrastruktúra, a működtetők vagy az egész berendezés hibás működésének vagy károsodásának gyors felismerésében és elhárításában.
I/O-modulok
A digitális be-/kimeneti modulok a bővített címző üzemmódban lehetővé teszik az AS interfészen keresztül a vezérléssel kommunikáló érzékelők és aktuátorok csatlakoztatását. A hagyományos AS-i modulokkal ellentétben a modulok itt nem szalagkábeles vámpír csatlakozós technikát, hanem M12-es kerek kábeles csatlakozási technikát alkalmaznak – mind az I/O-portoknál, mind az AS-i csatlakozásnál. Ezért megfelelnek a nedves területekkel szemben támasztott különleges követelményeknek.