You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Naši senzori vibracija s tehnologijom IO-Link
  3. Tehnologija

Senzor VV namijenjen je za sprječavanje primarnih kategorija kvara stroja.

Za razliku od uobičajenih pojedinačnih sustava za mjerenje, mrežnim senzorom VV mogu se spriječiti kvarovi i ublažiti katastrofalna oštećenja.

VV-om se istovremeno prati oprema za četiri kategorije problema sa strojem: udar, zamor, trenje i temperatura.

Metode praćenja vibracija:

UDAR ZAMOR TRENJE TEMPE­RATURA
Sudari

Mehanički problemi

Problemi pri sastavljanju

Trenje

Brušenje

Pregrijavanje
Primjeri stanja kvara:

Sudar oštrica

Progutani predmet

Udar predmetom u pokretu

Neispravni vremenski okvir slijeda

Odstupanje

Neuravnoteženost

Problemi s remenom

Labavi oslonac

Strukturalni problemi

Neispravan ležaj

Impeler koji se trlja

Oštrica koja se vuče

Kavitacija

Gubitak podmazivanja

Gubitak protoka rashladnog sredstva

Električni problemi

Prekomjerno opterećenje

Prekomjerno trljanje

Mjerenje senzora:

Najveće ubrzanje a-Vršna vrijednost

Prosječna brzina v-RMS Prosječno ubrzanje a-RMS Temperatura ºC

Varijante za različite strojeve

VELIKI STROJEVI

0,3…500 MW

MALI STROJEVI

15…300 kW

Brzi stroj >600 o/min

VVB010

Spori stroj 120…600 o/min

VVB011

Brzi stroj >600 o/min

VVB020

Spori stroj 120…600 o/min

VVB021