- Senzor vibracije s IO-Linkom
- Koristi IO-Linka
Koristi vibracijske dijagnostike IO-Linkom
Produžava se vrijeme neprekidnog rada, smanjuju se troškovi održavanja
Tehnologija IO-Link olakšava postupak postavljanja senzora vibracije i njegove integracije u postojeće platforme za upravljanje ili IT sustave više razine. Upotrebom standardnih kabela bez zaštite, postupak, parametri i dijagnostički podatci digitalno se prenose bez gubitka masteru IO-Link, odakle se distribuiraju u sustave više razine. Time se omogućuje da jednostavno povećate vrijeme neprekidnog rada stroja, smanjite troškove održavanja i servisiranja i poboljšate svoj stroj i kvalitetu postupka dugoročno.
Koristi IO-Linka na prvi pogled:
- Jednostavna integracija izravno u industrijske sustave Ethernet, nisu potrebni niti upravljački ormarić niti opsežno ožičenje
- Besprijekorni prijenos podataka o postupku, događaju i dijagnostici
- Daljinski pristup parametrima senzora putem IT strukture
Sveobuhvatno otkrivanje učestalosti za otkrivanje ranih oštećenja
VVB u isto vrijeme otkriva karakteristične vrijednosti v-RMS, a-RMS, a-Vršnu vrijednost, vrha i temperature, sve važne pokazatelje mogućih problema stroja. Vrijednost brzine vibracije v-RMS standardizirana je u standardu ISO 10816 i mjera je energije kojoj je stroj podložan.
Oštećenje ležaja, postupak trljanja, trenje ili kavitacija stvaraju visoku frekvenciju i vibracije veoma niske energije, posebice u ranoj fazi oštećenja. Nisu obuhvaćeni rasponom frekvencija koji se utvrđuje u standardu ISO te ne utječu na v-RMS dok se ne postigne naprednija faza. Ovdje su vršne (a-vršna vrijednost) i efektivne (a-RMS) vrijednosti ubrzanja vibracije korisne jer se rano mijenjaju zbog takvih oštećenja i tako ih čine vidljivima.
Detaljna analiza kvara zahvaljujući hvatanju sirovih podataka
Same karakteristične vrijednosti nisu dovoljne? Željeli biste izvršiti dublju analizu oštećenja?
Senzor može pružiti podatke sirove vibracije poput binarno velikih predmeta (BLOB) na zahtjev ili kada se pokrene događajem na izlazu za prebacivanje. Lako su dostupni putem IO-Linka. Interval snimanja BLOB-a traje četiri sekunde. Nakon internog snimanja, sustavom se odašilju podatci u sustave više razine tijekom nekoliko minuta (ovisno o COM2 ili COM3).
Brojač radnih sati stroja
Biste li željeli uhvatiti stvarno radno vrijeme vašeg stroja?
Senzorima VVB ovo se može napraviti u treptaju oka. Prati se stvarno vrijeme rada stroja upotrebom parametara vibracija v-RMS. Sve što trebate napraviti jest konfigurirati prag u senzoru. Kada vrijednost v-RMS prijeđe ovaj prag, akumulira se prekoračenje vremena. Osim toga, brojačem se bilježi se broj prekoračenja praga. To znači da se svaki radni ciklus stroja može neizravno otkriti senzorom. Senzorom se mogu odašiljati obje karakteristične vrijednosti za upravljački ormarić ili IT sustav više razine u bilo kojem trenutku.