Uporaba standardnih serijskih poveznika M12 i T-razdjelnika za distribuciju struje jeftin je način postizanja jakosti struje do 4 A.
IO-Link masteri PowerLine poduzeća ifm pružaju tradicionalni serijski povezanu distribuciju energije s kompaktnim T-šifriranim poveznicima M12.
Uporaba plosnatih kabela jeftin je način postizanja jakosti do 10 A. Tako se omogućava brzo i jednostavno ožičenje s poveznicima za pomicanje izolacije.