- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Ultrazvučni senzor u potpunosti od metala za rad teškim okolinama
Ultrazvučni senzor u potpunosti od metala za rad teškim okolinama
Praćenje razine u bilo kojem području primjene
Bilo da je u spremnicima ili silosu, ili tekućine, rasuti materijal ili pojedinačni predmeti: Univerzalno mjerenje razine i udaljenosti upotrebom ultrazvuka pouzdano je i točno. Međutim, čak i ako nema izravnog kontakta s medijem, agresivna isparavanja i pare mogu ozbiljno utjecati na funkciju i radni vijek senzora. Ali zahvaljujući ultrazvučnom senzoru u potpunosti od metala poduzeća ifm, i ovo je stvar prošlosti. Od dijafragme do poveznika, senzor je u potpunosti zatvoren u otpornom nehrđajućem čeliku visoke kvalitete. Stoga, otporan je na vanjske utjecaje i pogodnosti iz produženog radnog vijeka. To ga čini idealnim za upotrebu u prehrambenoj industriji i drugim higijenskim primjenama.
Uključen IO-Link
Upotrebom komunikacije sustava IO-Link, vrijednosti udaljenosti mogu se prenositi digitalno ili se može postaviti raspon mjerenja. Zahvaljujući povratnim informacijama o kvaliteti odjeka, poravnanje senzora može se optimizirati tijekom ugradnje, a funkcionalna pouzdanost može se neprekidno pratiti.