• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Precizno mjerenje stlačenog zraka za učinkovito upravljanje energijom

Precizno mjerenje stlačenog zraka za učinkovito upravljanje energijom

„Senzor sve u jednom” smanjuje troškove

Mjerač stlačenog zraka ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Zahvaljujući integriranim senzorima za temperaturu i izbornim senzorima za tlak, korisnik može na prvi pogled vidjeti četiri procesne vrijednosti (brzina protoka, tlak, temperatura i ukupna potrošnja) čime se dobivaju informacije o energetskoj učinkovitosti sustava. Osim ugrađenih inačica, dostupne su i inačice za uvrtanje (SD1540, SD1440) za cijevi promjera od 14 do 254 mm i tlaka do 50 bara.

Energetska učinkovitost zahvaljujući nadzoru curenja

Precizan nadzor protoka a omogućava otkrivanje propuštanja i uštede energije. Osim toga, visok stupanj ponovljivost uređaja omogućava točnu dodjelu troškova stlačenog zraka predmetnoj proizvodnoj liniji i optimizirani izračun proizvodnih troškova.

Osnova za besprijekorno upravljanje energijom

Nakon direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti DIN EN ISO 50001 sve države članice preuzele su obavezu ostvarivanja uštede energije. Uvjet za ostvarivanje smanjenja poreza na energiju jest provedba sustava upravljanja energijom. Kombiniranjem mjerača stlačenog zraka s redovitim kalibracija ma DAkkS omogućava se optimalna osnova za to.

Senzor daje potrošnju ovisno o promjeru cijevi.