• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Učinkovito praćenje stlačenog zraka inteligentnim senzorima protoka

Pratite li svoje sustave stlačenog zraka? Otkrijte jednostavan način za uštedu puno energije!

Jeste li sigurni da vašem postrojenju ne ponestaje zraka?
Konkurentnost društva izravno je povezana s energetskom učinkovitošću njegovih postrojenja i sustava.Stvaranje i distribucija stlačenog zraka drugi je najveći izvor troškova energije. Učinkovito praćenje curenja i lociranje curenja ključni su dijelovi praćenja energije i nude prednosti u smislu smanjenih troškova električne energije, održive proizvodnje i prihvatljivosti za državno financiranje. Uštede energije omogućuju i konkurentske prednosti zahvaljujući smanjenim troškovima proizvodnje.

Stlačeni zrak nije besplatan
Neotkrivena curenja na spojevima, točkama spajanja ili nefunkcionalnim komponentama mogu uzrokovati izuzetno visoke troškove svake godine. Proizvodnja stlačenog zraka može činiti više od 30 % potrošnje električne energije industrijske elektrane. Želite li znati što to znači za vas u praktičnom smislu? Malim ulaganjima i državnim financiranjem možete osigurati trajne i jednostavne uštede energije i omogućiti održavanje svojih postrojenja na temelju stanja. Zajedno s našim stručnjacima pronaći ćete pravo rješenje za svoju proizvodnju. Nazovite nas:

Otkrijte svoj potencijal za uštedu energije odmah

Otkrijte prednosti učinkovitog nadzora stlačenog zraka uz ifm. U vijećnici digitalnih strojeva naši stručnjaci raspravljaju o temama kao što su:

  • Detaljno mjerenje potrošnje na krajnjem stroju – od hardvera do softvera (0:00 – 19:17)
  • Nadzor stlačenog zraka na distribucijskom vodu – jednostavno određivanje troškova i curenja (19:17 – 31:50)
  • Bilježenje ključnih energetskih vrijednosti i izračun učinkovitosti kompresora (31:51 – 35:59)

Zašto biste se trebali odlučiti za praćenje stlačenog zraka?

Održivost

Povećana energetska učinkovitost i poboljšana ekološka ravnoteža

Zaštita vrijednih strojeva od previsoke/niske opskrbe

Uštede troškova

Manja potrošnja energije kad cijene emisija rastu

Porezne uštede i državno financiranje

Potvrde

Temelj za sustav upravljanja energijom u skladu s normom DIN EN ISO 50001

Upravljanje energijom na najvišoj razini:
Senzori SD

Vaš potencijal uz senzore protoka društva ifm

  • Modularni koncept – od glavne linije preko ogranaka do krajnjeg stroja
  • Rješenje sustava – od pojedinačnog senzora preko upravljačkog sustava do oblaka, i to sve iz jednog izvora
  • Jedan uređaj, četiri vrijednosti iz procesa – totalizator, protok, tlak, temperatura
  • Povrat ulaganja – smanjeni troškovi energije i održavanja, porezne uštede, financiranje

Otkrijte naše senzore SD

Jedan uređaj, četiri vrijednosti iz procesa, bezbroj prednosti putem IO-Linka

Senzori protoka SD društva ifm precizno pružaju sve informacije iz procesa potrebne za učinkovitu upotrebu stlačenog zraka i industrijskih plinova. Bilo da je riječ o mjerenju brzine protoka, mjerenju tlaka, praćenju temperature ili ukupnoj količini – podatke iz procesa možete pratiti s pomoću samo jednog kabela i jednog senzora. Gubici točnosti zbog gubitaka pri pretvaranju električne energije stvar su prošlosti. Status senzora možete vidjeti u bilo kojem trenutku – čak i bežično dok ste u pokretu. Upotreba senzora SD s IO-Linkom nudi ove i mnoge druge prednosti.

Analiza u stvarnom vremenu

Otkrivanje dugoročnih trendova potrošnje ili fluktuacija tlaka zraka s pomoću senzora SD i optimiziranje procesa

Manje hardvera

IO-Link prenosi 4 vrijednosti s pomoću 1 kabela. Nema dodatnih senzora, kabela ili cijevnih armatura

Bežično praćenje

Postavljanje mobilnih parametara, praćenje i evidentiranje sustava i procesa s pomoću prilagodnika za Bluetooth IO-Linka

Maksimalna učinkovitost uz rješenja sustava društva ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Trajno optimiziranje radnog učinka strojeva i postrojenja bez zanemarivanja visokih standarda kvalitete proizvodnje – rješenja sustava društva ifm omogućuju maksimalno učinkovite proizvodne procese i osiguravaju kontinuiranu dijagnostiku i rano otkrivanje problema unutar vaše mreže stlačenog zraka. Prednosti pojedinačnih rješenja za praćenje stanja i prediktivnog održavanja:

  • Smanjeni troškovi
    Održavanje na temelju stanja prema potrebi umjesto fiksnih servisnih intervala. Može se planirati zamjena dijelova.
  • Izbjegavanje neplaniranih zastoja
    Analiza vibracija i rano otkrivanje oštećenja ležaja kompresora motora.
  • Jednostavna integracija
    Implementacija bez obzira na internu informacijsku tehnologiju – rješenja za pojedina područja primjene od senzora preko procjene do alata za analizu koji se može spojiti na mrežu.
  • Od senzora do ERP-a
    Moguća su prilagodljiva proširenja na druga područja primjene ili komunikacija sa sustavima ERP.

Potvrde o kalibraciji i redovita ponovna kalibracija za dosljedno upravljanje energijom

S obzirom na direktivu EU-a o energetskoj učinkovitosti DIN EN ISO 50001 sve države članice obvezale su se štediti energiju. Kalibracija senzora prema normama ISO ili DAkkS temelj je za usklađenost s ovom smjernicom. Redovita ponovna kalibracija dugoročno osigurava pouzdano funkcioniranje vaše mjerne opreme bez pogrešaka.

Iskoristite prednosti usluge kalibracije društva ifm

Najčešće postavljana pitanja

Odmah dobijte savjete prilagođene vama!

Saznajte više o potencijalu za uštedu i drugim prednostima senzora protoka društva ifm. Započnite svoj projekt uštede energije!

Javite se na info@ifm.com, a naši će vas stručnjaci rado nazvati. Možete nas možete i izravno nazvati na +43 16 17 45 00.