Kompaktni uređaji RFID UHF za teške uvjete rada
Sada i uz IO-Link
Digitalizacija i proizašli zahtjevi za industrijska rješenja za identifikaciju u stalnom su porastu. Iz tog razloga ifm nudi kompaktne uređaje RFID UHF visoke učinkovitosti ne samo s klasičnim sučeljima sabirnice polja i IoT, već sada i s IO-Linkom.
Prijenos podataka putem mreže, izravno upravljanje pokretačima
Sustavi RFID izvrsno su rješenje kada se radi o praćenju proizvoda u intralogistici. Uz rješenja IoT ili IO-Link RFID UHF, traženje i praćenje može se implementirati na još jednostavniji način zahvaljujući pojednostavljenom postavljanju parametara i vizualizaciji softvera ifm moneo configure.
Područja primjene
Uz domete do 3 m, sustavi su idealno prilagođeni za traženje, praćenje i sljedivost. Na primjer, vozila se mogu identificirati i vrata otvoriti izravno pomoću digitalnih izlaza – bez ikakvog programiranja ili kašnjenja. U intralogistici, sustav se upotrebljava za neprimjetno praćenje proizvoda. Istovremeno se može čitati do 16 oznaka.
Primjeri programa za preuzimanje
Za svaki proizvod nudimo brojne primjere programa i dokumentaciju za besplatno preuzimanje.
Verzije DTE sa sučeljem sabirnice polja
Sustavi ocjenjivanja DTE imaju integrirani mrežni poslužitelj za postavljanje uređaja, kao i za praćenje i dijagnostičke podatke kada su integrirani u oblak. Zahvaljujući svojim sučeljima, verzije DTE-a idealne su za izravno povezivanje s računalima, industrijskim računalima ili PLC-ovima. Signali se također mogu provući kroz dodatno sučelje sabirnice polja, čime se smanjuje složenost ožičenja na razini polja.
Pored toga, uređaji imaju dva digitalna ulaza i izlaza. Integrirane logičke funkcije mogu se upotrebljavati za prethodnu obradu podataka, na primjer, za izravno upravljanje signalnom svjetiljkom u skladu sa situacijom.
Uređaji s jezgrom IoT pružaju napredne podatke, događaje i usluge putem uobičajenih protokola kao što su HTTP, MQTT i JSON.
Inačice DTI sa sustavom IO-Link
IO-Link omogućuje osobito jednostavno podešavanje parametara i brzo postavljanje. Načini rada mogu se u bilo kojem trenutku prilagoditi primjeni za maksimalnu fleksibilnost. Sveobuhvatni parametri antene i dijagnostički podaci mogu se pozvati i vizualizirati putem softvera moneo. Ovime se omogućava najveća transparentnost.