Brz i precizan: fotoelektričnim senzorom mjere se udaljenosti u rasponu μm

- Otkriva sitne predmete u mikrometarskom rasponu
- Prikladan za visokofrekventne primjene
- Tri načina rada i robusni, kompaktni dizajn omogućuju širok raspon primjena
- Praktično postavljanje parametara i očitavanje podataka na razini IT-a
Precizno otkrivanje predmeta u zahtjevnim okruženjima
Kompaktni fotoelektrični senzor udaljenosti OMH pokazuje svoje prednosti tamo gdje drugi senzori prelaze svoja ograničenja.
Za brze primjene s transportnom trakom pruža mjerne frekvencije do 1200 Hz u brzom načinu rada i otkriva sitne predmete zahvaljujući razlučivosti do 0,01 milimetara. Uz snažan načinu rada, OMH održava ovu mikrometarsku preciznost čak i kad priroda predmeta otežava njihovo otkrivanje običnim senzorima udaljenosti.
S obzirom na njegovu visoku preciznost, precizni rasporedi i postavljanje komponenti, primjerice onih koji su potrebni u proizvodnji baterijskih ćelija, također se mogu pouzdano osigurati uz OMH.