• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. IO-Link:全球開放通訊標準
  2. 系統概觀
  3. 製程工業中的IO-Link

位準檢測

LMT 位準感測器用於反應槽的應用。LMT 位準感測器偵測反應槽的位準是否低於或超過設定限值,並發出訊號。還可預防泵浦出現乾轉情形。通常,槽裡有介質時,開關輸出將會「啟動」;沒有任何介質時,則是「非啟動」。

IO-Link 的附加價值:

透過使用 IO-Link,可以獲得額外資訊。借助 IO-Link,真正的數位製程數值可用於區分簡單介質,例如:水或牛奶,並抑制積聚或泡沫的形成。例如,這些功能可用來判定當前反應槽內容,實施有效清潔過程。感測器可偵測水箱何時有純水。可以停止漂洗過程,並立即啟動下一個生產製程,將生產時間最大化。

連續反應槽位準測量

PI 壓力感測器提供 4…20 mA 類比輸出和開關輸出。然而,傳統類比訊號容易受到EMC干擾。此外,在通往PLC的途中,感測器偵測的數值會多次轉換為類比數據和數位數據。這些轉換造成測量不準確。PLC 接收到的數值與感測器判定的實際數值不同。

感測器儲存了高壓和低壓峰值,卻無直接存取控制系統。

IO-Link 的附加價值:

借助 IO-Link,以純數位形式,從感測器傳輸這個已判定的壓力值到PLC 和 IT 基礎設施,無需轉換或縮放。數位訊號不易受 EMC 干擾。測量值可準確傳輸到控制系統和軟體,沒有任何精確度損耗。

透過軟體,檢索感測器壓力的高低,可直接監測任何壓力的升降。壓力峰值直接影響感測器功能。此外,如果超過或未達到壓力限制,產品品質會降低。

巴氏殺菌器的冗餘溫度測量

在乳製品生產製程中,維持正確溫度,至關重要。宜福門 TCC 溫度傳送器有自我監控和診斷功能,確保製程順利運作。TCC 感測器是第一款用於食品業的漂移偵測感測器。因為這個感測器具有兩個不同特性的獨立測量元件,有助於快速可靠偵測感測器漂移。發生漂移時,會向 PLC 發送警訊。

IO-Link 的附加價值:

IO-Link 可同時監控兩個 TCC 溫度元件。此外,更可將兩個值的平均值,也就是第三個值,傳輸至控制系統。這意味著只需透過一條電纜線,即可傳輸並監控三種不同的溫度訊號。根據機器過程,冗餘溫度訊號顧及自定義的漂移偵測,並提供可靠解決方案,減少感測器的校準。

鑄造車間的冷卻水監測

對於工業爐的正確運作而言,冷卻系統非常重要。這不但涉及機器的使用壽命和安全性,也涉及已製產品的品質。為了將溫度維持在精確恆定的位準,必須備密切監測冷卻水的幾個參數,例如溫度和流量。在傳統的測量結構中,整台機器需要多個感測器和安裝點。

IO-Link 的附加價值:

使用 IO-Link,宜福門的磁感應流量計 SM 可透過標準 3 線電纜,傳輸三個相關數值:流量、溫度、已判定的總量(累加器)。不再需要多張昂貴的類比卡、管接頭、所需的終端點和多餘庫存。