- IO-Link - 主頁
- 行業
行業概覽
沒有兩種應用是相同的。因此,每種應用都有其獨特的需求。尤其是自動化技術方面的需求。為了應對這些挑戰,我們調整了 IO-Link 主站,並將我們的產品組合結構分為兩個領域。我們提供用於製程自動化的 IO-Link 主站和用於工業自動化的 IO-Link 主站。
衛生潔淨性和工業耐用性
針對製程自動化的 IO-Link 主站主要針對食品與飲料、製藥及化學行業等客戶。最高衛生標準適用於這些領域。多虧 IP69K 標準及選定的材料,我們的 IO-Link 主站可滿足這些需求,是定期密集清潔流程的理想之選。
我們的 IO-Link 主站也展現了其在工業自動化領域的優勢。IP67 外殼的堅固裝置可抵禦衝擊、震動、焊接濺鍍或工業用油的影響。因此非常適合在現場直接用於機器。
我們將幫助您找到理想的解決方案。
無論您是從事哪個行業或有什麼需求,我們均有適合您的解決方案。我們很樂意與您一起尋找合適的產品,甚至是整套的解決方案。
| 製程自動化 - 食品系列 | 工廠自動化 - 冷卻劑系列 | ||
|---|---|---|---|
| IO-Link 主站/乙太網路模組/ IO-Link 模組/交換器 | |||
![]() |
|
![]() |
|
| IO-Link 主站 ➜ | |||
| ecolink 連接技術 | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Ecolink 連接➜ | |||
| IO-Link 裝置 | |||
![]() |
我們針對製程行業的許多應用提供適當的裝置。相關認證 (EHEDG 和 3A)、符合性聲明 (EC1935/2004、FDA、FCM) 和裝置設計 (不銹鋼、OPC (開放式工廠清潔)、單件裝置) 適用於特定裝置。 |
![]() |
最大的 IO-Link 裝置產品組合,提供數以千計的感測器,適用於工廠自動化的大多數應用。我們提供一系列 IO-Link 裝置,包括針對位置、製程、運動控制、識別、振動等的裝置。 |
| IO-Link 裝置 ➜ | |||
無論是食品工業、農業、水和廢水處理、移動機械、機器人還是汽車工業,我們都能為各行各業提供合適的產品、解決方案和服務。
我們協助您透過自動化實現優化設備和製程效率、品質和可靠性的目標。
憑藉對行業的深入瞭解、創新的技術以及協同合作的合作夥伴關係,我們伴您邁向最佳解決方案之路。因為您的挑戰就是我們前進的動力。