• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. IO-Link - 主頁
  2. 裝置設定
  3. moneo configure free

使用免費的 moneo configure 軟體設定 IO-Link 裝置

moneo configure free 是 ifm 提供的一款免費解決方案,用於配置 IO-Link 產品。憑藉其直觀的使用者界面,此工具簡化了裝置設定流程,並大幅縮短了機台調試時間。

為什麼 moneo 提供免費設定服務?

隨時隨地,即開即用

  • 無需安裝(前提是已具備 PCAP)
  • 無需登入或授權即可使用
  • 非常適合實施嚴格 IT 政策的環境,且能將工作量降至最低

所有 IO-Link 裝置的參數設定

  • 自動偵測網路中所有已連接的 IO-Link 裝置,並依據 IO-Link 規格提供獨立於製造商的支援
  • 所有 IO-Link 裝置的參數設定與存取
  • 在線上及離線狀態下讀取、寫入及修改裝置參數

視覺化

  • 在儀表板上清晰呈現製程數據
  • 快速顯示來自 IO-Link 感測器與裝置的即時資料
  • 短期趨勢曲線的顯示

IODD 管理

  • 顯示本地及線上 IODD 目錄
  • 最新消息
  • 匯入 IODD 檔案

批次操作

  • 同時為多台 ifm IoT 及 IO-Link 裝置進行韌體更新
  • 一步完成中央安全設定
  • 在大型網路中可大幅節省時間

將裝置連接至 moneo 並進行免費設定

透過免費的 moneo configure 軟體,可透過 USB 和乙太網路兩種方式對 IO-Link 裝置進行設定。本文將示範這兩種方法。

透過 USB IO-Link 界面連接AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

優勢

  • 感測器透過 USB 提供電源(ZZ1060隨附連接線)
  • 體積小巧,便於攜帶

劣勢

  • 每次只能連接一台裝置


透過 IO-Link主站/乙太網路進行連接

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

優勢

  • 同時連線至多個主站與裝置
  • 在不修改或中斷與 PLC 之間現有通訊的情況下存取裝置

劣勢

  • IO-Link主站需要獨立的 24 V 直流電源供應

moneo IIoT Core