- Αισθητήρες κραδασμών
- Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών
- Ενσωμάτωση και εφαρμογές
Ενσωμάτωση και εφαρμογές
Επιτήρηση των συνολικών κραδασμών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 10816-3 / ISO 20816-3.
- Εντοπίστε έγκαιρα τις ζημιές σε αρχικό στάδιο
- Αποφύγετε τις επακόλουθες ζημιές
- Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας
Με την παρακολούθηση της ταχύτητας δόνησης (v-RMS) σε μία μη περιστρεφόμενη επιφάνεια εξαρτήματος μπορούν να εντοπιστούν αυξημένα επίπεδα κραδασμών λόγω ανισορροπίας, κακής ευθυγράμμισης ή χαλάρωσης.
Η επιτήρηση κραδασμών σύμφωνα με το ISO 10816 χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα βιομηχανικά μηχανήματα όπως αντλίες, κινητήρες, ανεμιστήρες και πολλούς άλλους τομείς ...
Ενσωμάτωση
Παράδειγμα ενσωμάτωσης VTV
Οι μεταδότες κραδασμών VTV έχουν αναλογικό σήμα εξόδου 4-20 mA.
Το σήμα μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε αναλογικές εισόδους σε μετατροπείς συχνότητας ή σε ελεγκτές για την παρακολούθηση της σοβαρότητας των κραδασμών (v-RMS) σύμφωνα με το ISO 10816.
Παράδειγμα ενσωμάτωσης VKV
Οι μεταδότες κραδασμών VKV, εκτός από το αναλογικό σήμα 4-20 mA, διαθέτουν έξοδο μεταγωγής.
Με τη μηχανική ρύθμιση των ορίων μεταγωγής και της καθυστέρησης μεταγωγής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία λειτουργία επιτήρησης σε έναν ανεμιστήρα με μία πρόσθετη λειτουργία μεταγωγής.
Παράδειγμα ενσωμάτωσης VNB
Γενική και άμεση ένδειξη καταστάσεων προειδοποίησης και συναγερμού μέσω οθόνης RGB καθώς και προαιρετική χρήση εξωτερικής αναλογικής εισόδου 4-20 mA (π.χ. θερμοκρασία).
Παράδειγμα ενσωμάτωσης VWV
Για παράδειγμα, οι αισθητήρες κραδασμών VWV που λειτουργούν με μπαταρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της ταχύτητας δόνησης (v-RMS) και της επιφανειακής θερμοκρασίας ενός ηλεκτροκινητήρα σε μία πύλη ZB0929 μέσω ενός ευφυούς δικτύου πλέγματος. Η πύλη υποστηρίζει τα τυπικά πρωτόκολλα MQTT και HTTP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την πλατφόρμα IIoT moneo της ifm.
Εφαρμογές
Αξονικός ανεμιστήρας
- Ανισορροπία
- Εσφαλμένη ευθυγράμμιση
- Χαλαρό πέλμα μηχανής
- Μακροπρόθεσμη λειτουργία συντονισμού
Ακτινωτός ανεμιστήρας
- Ανισορροπία
- Εσφαλμένη ευθυγράμμιση
- Χαλαρό πέλμα μηχανής
- Πρόβλημα ιμάντα
- Μακροπρόθεσμη λειτουργία συντονισμού
Αντλίες
- Ανισορροπία
- Εσφαλμένη ευθυγράμμιση
- Χαλαρό πέλμα μηχανής
Κινητήρας
- Ανισορροπία
- Εσφαλμένη ευθυγράμμιση
- Χαλαρό πέλμα μηχανής