- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Δυναμικοί αισθητήρες κλίσης με IO-Link
Δυναμικοί αισθητήρες κλίσης με IO-Link
Οι αναταράξεις λόγω κίνησης του μηχανήματος φιλτράρονται
Ο δυναμικός αισθητήρας κλίσης JBC προσφέρει μια πρωτοποριακή λύση για τη μέτρηση γωνιών με ακρίβεια, ακόμα και όταν προκύπτουν αναταράξεις, όπως η εκκίνηση ή το φρενάρισμα ενός οχήματος, δονήσεις και κραδασμοί. Η συσκευή εντοπίζει την επιτάχυνση και περιστροφή σε τρεις διαστάσεις, καθώς και δεδομένα θερμοκρασίας. Φιλτράροντας αυτές τις αναταράξεις λόγω κίνησης, το φίλτρο Kalman εξασφαλίζει την ακρίβεια στις τιμές κλίσης, ακόμα και στις πιο δυναμικές εφαρμογές.
Φιλική στο χρήστη παραμετροποίηση
Τα δεδομένα που φιλτράρονται εξάγονται είτε μέσω IO-Link είτε μέσω δύο σημείων μεταγωγής. Επίσης, όλα τα πρωτογενή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, μπορούν να αναγνωστούν ξεχωριστά. Οι βασικές ρυθμίσεις του αισθητήρα μπορούν να πραγματοποιηθούν και αυτές μέσω IO-Link. Αφού εγκατασταθεί η συσκευή, η τιμή της γωνίας μπορεί να οριστεί εύκολα στο μηδέν με τη χρήση της επαγωγικής επιφάνειας εκμάθησης, χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετο λογισμικό.
Μικρό μέγεθος, εύκολη εγκατάσταση
Το ελαφρύ πλαστικό περίβλημα του αισθητήρα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση, ακόμα και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος. Παρά το μικρό του μέγεθος, ο αισθητήρας είναι αρκετά στιβαρός ώστε να αντέχει σε εξωτερικές επιρροές. Στερεώνεται με δύο μόνο βίδες, το οποίο απλοποιεί την εγκατάσταση και παρέχει μια σταθερή τοποθέτηση, χωρίς δονήσεις. Ένα εξαιρετικά ορατό LED υποδεικνύει ξεκάθαρα την τρέχουσα κατάσταση του αισθητήρα.