• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Παθητικός διαχωριστής με τεχνολογία ecolink Fast Connect

Παθητικός διαχωριστής με τεχνολογία ecolink Fast Connect

Αρχή λειτουργίας

Τα κουτιά παθητικών διαχωριστών με βύσματα M12 είναι ανθεκτικές, αποκεντρωμένες διασυνδέσεις που συνδέουν πολλαπλούς αισθητήρες και μηχανισμούς κίνησης με έναν κεντρικό ελεγκτή σε εφαρμογές τεχνολογίας βιομηχανικού αυτοματισμού. Δεν διαθέτουν τα δικά τους ηλεκτρονικά κυκλώματα – μεταδίδουν σήματα με αμιγώς μηχανικά και ηλεκτρικά μέσα. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος και τα τυποποιημένα βύσματα M12, επιτρέπουν την ταχεία εγκατάσταση απευθείας στο μηχάνημα ή σύστημα, χωρίς σφάλματα.

Νέο: τεχνολογία ecolink Fast Connect

Η νέα τεχνολογία ecolink Fast Connect κάνει την εγκατάσταση ιδιαίτερα γρήγορη και εύκολη: Αντί να βιδώνετε το παξιμάδι σύζευξης –μια χρονοβόρα διαδικασία– τοποθετείτε απλώς το βύσμα στη λειτουργική μονάδα. Έτσι δημιουργείται αμέσως μια σύνδεση ασφαλής, ελαφριά και ανθεκτική στους κραδασμούς, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον εργασίες εγκατάστασης. Έτσι εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και αυξάνεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Φυσικά, ο διαχωριστής είναι συμβατός με όλα τα βύσματα M12 που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 61076-2-101. Μπορείτε να απελευθερώσετε τη σύνδεση απλά, γυρνώντας το παξιμάδι σύζευξης.

Εφαρμογές

Συνήθη πεδία εφαρμογής στη βιομηχανίες τροφίμων και ποτών περιλαμβάνουν τις γραμμές παραγωγής και πλήρωσης, τα συστήματα ιμάντων μεταφοράς, καθώς και τις μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας. Χάρη στον βαθμό προστασίας IP69 τους, οι συσκευές αυτές διαθέτουν αντοχή στον καθαρισμό υψηλής πίεσης με καυτό νερό, καθώς και σε επιθετικά καθαριστικά και απολυμαντικά. Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα, επιτρέποντας τη χρήση του απευθείας σε εφαρμογές υγειονομικού χαρακτήρα.

Αγορά προϊόντος