• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες κλίσης
  2. Δυναμικοί αισθητήρες κλίσης
  3. Δυναμικός αισθητήρας κλίσης με IO-Link

Δυναμικός αισθητήρας κλίσης JBC με IO-Link

Πανκατευθυντικός. Ευφυέστατος. – Μέγιστη απόδοση, μινιμαλιστική σχεδίαση.

Ανεβάστε την ποιότητα σήματος της εφαρμογής σας στο επόμενο επίπεδο με τους νέους αισθητήρας κλίσης με αντιστάθμιση επιτάχυνσης της σειράς JBC. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν συνεχώς όλες τις επιταχύνσεις και περιστροφές που πραγματοποιούνται σε έξι βαθμούς ελευθερίας (6DoF).
Ένας εξελιγμένος αλγόριθμος συγχώνευσης αισθητήρων που βασίζεται σε ένα φίλτρο Kalman ανιχνεύει και αντισταθμίζει δονήσεις, κραδασμούς και περιστροφικές κινήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Το αποτέλεσμα: Μόνο οι πραγματικά σχετικές τιμές γωνίας για κλίση και βύθιση εξάγονται με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση – για μέγιστη ακρίβεια ακόμη και υπό δυναμικές συνθήκες.

Ο δυναμικός αισθητήρας κλίσης JBC αναλυτικά

Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος JBC

Βελτιστοποιημένος για μαζική παραγωγή!
Μικρός, ανθεκτικός σχεδιασμός που συνδυάζεται με άριστη λειτουργικότητα.

Ελαχιστοποιεί τον φόρτο εργασίας για την ενσωμάτωση και εγκατάστασή του

  • Μόνο δύο βίδες στερέωσης
  • Επαγωγική επιφάνεια εκμάθησης για εύκολο «μηδενισμό», χωρίς λογισμικό

Εργοστασιακά βαθμονομημένος για ακρίβεια

  • Κάθε αισθητήρας είναι βαθμονομημένος από το εργοστάσιο σε όλο το εύρος μέτρησης.
  • Σχεδιασμένος για μέγιστη ακρίβεια σε οποιαδήποτε θέση στερέωσης

Πολυλειτουργικός, χάρη στο SensorFusion

  • Ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ αισθητήρα επιτάχυνσης και γυροσκοπίου
  • Καμία χρονική καθυστέρηση λόγω επιπλέον φίλτρων

Πανκατευθυντική μέτρηση (6 DOF)

  • Χρησιμοποιούνται ακατέργαστα δεδομένα από όλους τους άξονες ως βάση για τη σύντηξη αισθητήρα.
  • Όλα τα ακατέργαστα δεδομένα είναι διαθέσιμα χωριστά.

Εφαρμογές

Η σειρά δυναμικών αισθητήρων κλίσης JBC αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές κίνησης/οδήγησης, όπως η οριζοντίωση, η μέτρηση γωνίας και η τοποθέτηση.
Για τις περιπτώσεις όπου ο χώρος είναι ελάχιστος και το βάρος πρέπει να είναι πολύ χαμηλά, αλλά δεν μπορούν να γίνουν συμβιβασμοί στην απόδοση!

Περονοφόρο όχημα

  • Επιτήρηση της κλίσης των πιρουνιών και της μπούμας κατά την κίνηση
  • Αποφυγή ανατροπής λόγω λανθασμένης φόρτωσης

Μίνι εκσκαφέας

  • Επακριβής τοποθέτηση προσαρτημάτων εκσκαφέα στον χώρο, ασχέτως της θέσης της καμπίνας του οδηγού
  • Περιορισμός της κλίσης της καμπίνας (προστασία ανατροπής)

Πλατφόρμα ανύψωσης

  • Επακριβής και επίπεδη ευθυγράμμιση της πλατφόρμας, ανεξαρτήτως επιφάνειας
  • Υπολογισμός του ύψους ανύψωσης βάσει των τιμών γωνίας

Εγκατάσταση των JBC

Οι μονάδες αδρανειακής μέτρησης της σειράς JBC μπορούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής, π.χ. οριζόντια ή κατακόρυφα. Με βάση την αντίστοιχη τελική θέση εγκατάστασης, οι αισθητήρες αποδίδουν δύο αντισταθμισμένες γωνίες κλίσης (βύθιση και κλίση). Η ευθυγράμμιση του αισθητήρα μπορεί επίσης να αλλάξει σύμφωνα με τις ανάγκες μέσα στο χώρο, μέσω της διασύνδεσης.

Ευέλικτη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα οικοσυστήματα

Συχνές ερωτήσεις για τον αισθητήρα JBC

Προϊόντα

JBC234 JBC334 JBC204 JBC304
Προσανατολισμός τοποθέτησης Κατακόρυφη
επιτοίχια τοποθέτηση
Οριζόντια
επιτραπέζια τοποθέτηση
Κατακόρυφη
επιτοίχια τοποθέτηση
Οριζόντια
επιτραπέζια τοποθέτηση
Άξονες μέτρησης (εσωτερικοί) 6
3x επιτάχυνσης + 3x ρυθμού περιστροφής
Άξονες μέτρησης (γωνία) 2
κλίση + βύθιση
Εύρος μέτρησης -90° έως +90° (Ελεύθερη χρήση σε εύρος 360°)
Σήμα εξόδου: 2x έξοδοι μεταγωγής / IO-Link 2x αναλογικές έξοδοι (4...20 mA) / IO-Link
Εγκατάσταση 2x βίδες τοποθέτησης TORX M4 (συμπεριλαμβάνονται)
Πρόσθετες λειτουργίες • Μεταβλητή γωνία εγκατάστασης
• Αντιστροφή και ανταλλαγή αξόνων μέτρησης
• Κουμπί σημείου μηδενισμού / κουμπιού εκμάθησης, ακροδέκτης 5 ή μέσω διασύνδεσης
• Βοήθημα ευθυγράμμισης μέσω διόρθωση γωνίας εκτροπής
• Διαμορφώσιμοι τρόποι λειτουργίες (προφίλ εφαρμογής)
• Μετρητής ωρών λειτουργίας
• Μνήμη ελάχιστων/μέγιστων τιμών
• Ακατέργαστα δεδομένα
(2x γωνίας, 3x επιτάχυνσης; 3x ρυθμού περιστροφής, 1x θερμοκρασίας)
• LED κατάστασης