• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Τεχνολογία ασφαλείας
  3. Κωδικοποιητές ασφαλείας οχημάτων

Κωδικοποιητές ασφαλείας οχημάτων

Ασφάλεια οχημάτων

Είτε σε δημοτικά οχήματα, σε αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα στην ενδοεφοδιαστική, είτε σε βαρέως τύπου αυτόνομα κινητά ρομπότ για ορυχεία ή λιμάνια: Κάθε φορά που μετακινούνται αυτόματα οχήματα ή υπερκατασκευές, η ασφάλεια πρέπει πάντα να διασφαλίζεται. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας της ifm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επακριβή καταγραφή των τιμών θέσης, γωνίας και ταχύτητας κινούμενων στοιχείων όπως οι άξονες, βραχίονες γερανών ή ανατρεπόμενοι κάδοι. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αξιόπιστο προσδιορισμό γωνιών διεύθυνσης, στροφής και κλίσης, καθώς και του τρέχοντος ύψους ανύψωσης. Είναι επίσης δυνατός ο συνεχής συγχρονισμός θέσης, π.χ. μέσω RFID,
χάρη στη λειτουργία «preset on the fly».
Αυτή η οικογένεια προϊόντων έχει διευρυνθεί, ώστε να περιλαμβάνει εκδόσεις με απευθείας φλάντζα κοίλου άξονα, χωρίς σύνδεσμο στάτορα και με μια φλάντζα σερβοκινητήρα.

Γρήγορη ενσωμάτωση, επίσης σε σειρά

Ο πλεονασμός του αισθητήρα που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας είναι ήδη ενσωματωμένος στον κωδικοποιητή ασφαλείας. Αυτό το χαρακτηριστικό όπως και ο σχετικός συνεχής αυτοέλεγχος της ασφαλούς λειτουργίας έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από την TÜV Rheinland. Έχει προστεθεί ένα νέο πολύχρωμο LED στο πίσω μέρος του περιβλήματος, που εμφανίζει την κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Ο αισθητήρας είναι επίσης ενσωματωμένος στη βιβλιοθήκη SISTEMA. Αυτό μειώνει σημαντικά τις ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή και στη συνέχεια την αποδοχή του αυτοματισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας διαθέτει επίσης είσοδο και έξοδο CAN. Ως εκ τούτου, διάφοροι κωδικοποιητές ή άλλοι συμβατοί αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν σε σειρά, το οποίο καθιστά την εγκατάσταση αισθητήρων ασφαλείας αποτελεσματική και απλή.

Απρόσκοπτη επικοινωνία με τον ελεγκτή

Ο συνδυασμός με τον ελεγκτή της ifm μειώνει επίσης σημαντικά τις ενέργειες προγραμματισμού στο Codesys, επειδή η απρόσκοπτη σύνδεση του κωδικοποιητή με τον ελεγκτή και η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των δύο προϊόντων είναι εξ ορισμού εγγυημένη.

Αγορά προϊόντος