• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Κύρια μονάδα IO-Link με δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων για επεκτάσιμες λύσεις αυτοματισμού

Κύρια μονάδα IO-Link με δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων για επεκτάσιμες λύσεις αυτοματισμού

Αποθήκη κέντρου διανομής

Ανεβάζοντας την ενσωμάτωση IO-Link σε νέο επίπεδο

Οι μαύρες κύριες μονάδες IO-Link σειράς AutomationLine αντιπροσωπεύουν μια νέα γενικά αποκεντρωμένων λύσεων αυτοματισμού. Παρέχουν τη δυνατότητα για υψηλής απόδοσης, ευέλικτη επικοινωνία μέσω IO-Link, ενώ παράλληλα μειώνουν την ανάγκη για μηχανολογικές εργασίες και προσφέρουν ευέλικτη συνδεσιμότητα δικτύωσης πεδίου.

Ανθεκτικότητα για αποκεντρωμένες εφαρμογές πεδίου

Το πλαστικό περίβλημα, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, και η πλήρως ενθυλακωμένη πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος διασφαλίζουν υψηλή αντοχή. Με βαθμό προστασίας IP67 και εύρος θερμοκρασίας από –40...70 °C, οι συσκευές είναι κατάλληλες για απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Ευέλικτη διαμόρφωση εισόδων/εξόδων

Χάρη στη βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική της συσκευής, μπορούν να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν έως 16 ψηφιακές είσοδοι και 16 ψηφιακές έξοδοι, μέσω 8 θυρών IO-Link. Κάθε θύρα υποστηρίζει IO-Link κλάσης A και B και επιτρέπει τη μεταγωγή υψηλών φορτίων.

Υψηλή ένταση ρεύματος για ενεργοποιητές

Με ένταση ρεύματος έως 2 A ανά έξοδο, οι κύριες μονάδες IO-Link είναι ιδανικές για εφαρμογές που περιλαμβάνουν ισχυρούς ενεργοποιητές. Στους συνήθεις τομείς εφαρμογής τους περιλαμβάνεται η τεχνολογία συστημάτων μεταφοράς και ενδοεφοδιαστικής, π.χ. για τον απευθείας έλεγχο μηχανοκίνητων ραούλων, συστημάτων μετάδοσης κίνησης μεταφορικών ταινιών, διαχωριστών ή στοπ.

Αποδοτική παροχή ενέργειας και απλή δικτύωση

Ο σχεδιασμός κοινής γείωσης (GND US = GND UA, χωρίς ηλεκτρικό διαχωρισμό) επιτρέπει την απλή και ευέλικτη διαμόρφωση θυρών. Οι είσοδοι τροφοδοτούνται πάντα από το US, ενώ οι έξοδοι τροφοδοτούνται πάντα από το UA. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια οικονομικά αποδοτική σχεδίαση συσκευών μικρού μεγέθους. Η ενσωματωμένη λειτουργία σειριακής σύνδεσης επιτρέπει την εύκολη τροφοδοσία τάσης σε πολλές κύριες μονάδες IO-Link και μειώνει σημαντικά τις ανάγκες καλωδίωσης στο πεδίο.

Δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων για ευέλικτες δομές συστήματος

Χάρη στην ενσωματωμένη διασύνδεση πολλαπλών πρωτοκόλλων, οι κύριες μονάδες IO-Link σειράς AutomationLine μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές διασύνδεσης πεδίου. Έτσι, υποστηρίζεται η τυποποίηση στη μηχανολογία και τη μηχανική των εγκαταστάσεων, μειώνονται οι εκδόσεις τύπων και ελαχιστοποιείται βιώσιμα η ανάγκη για μηχανολογικές εργασίες.