• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρας πίεσης G1/2

Αισθητήρας πίεσης G1/2

Αψηφά τις υψηλές πιέσεις και τα τραχιά μέσα

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπου παχύρρευστα ή διαβρωτικά μέσα όπως κολλητικές ουσίες, στεγανωτικά ή κόλλα μεταφέρονται μέσω σωληνώσεων υπό επακριβή και υψηλή πίεση, ο συμπαγής μεταδότης πίεσης G1/2 PL15 είναι η ιδανική επιλογή. Ο επίπεδος σχεδιασμός αποτρέπει την ύπαρξη νεκρού χώρου για να κολλήσει το μέσο, αποτρέποντας αποτελεσματικά το βούλωμα των σωλήνων. Το κεραμικό στοιχείο μέτρησης αντιστέκεται επίσης στις ακραίες αιχμές πίεσης και αντέχει μόνιμα σε διαβρωτικά μέσα όπως γυάλινα σφαιρίδια ή άλλα στερεά σωματίδια. Το εξαιρετικά ασφαλές σύστημα στεγάνωσης του PL15 που ανέπτυξε η ifm εμποδίζει τα υγρά μέσα, όπως νερό ή βερνίκια, να εισχωρήσουν στην περιοχή του σπειρώματος της σύνδεσης μέτρησης υπό υψηλή πίεση, να επικαθήσουν εκεί ή να αναμειχθούν/επιμολύνουν τα επόμενα μέσα στην περαιτέρω διαδικασία.

2 σε 1: πίεση και θερμοκρασία μέσω IO-Link

Η σειρά PL15 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δισύρματος αναλογικό αισθητήρας και ως ψηφιακός μέσω IO-Link. Στη δεύτερη περίπτωση, η πίεση και η θερμοκρασία μετρώνται συνεχώς, καθώς ο μεταδότης πίεσης μεταδίδει και τη θερμοκρασία του μέσου - δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δεύτερου σημείου μέτρησης. Επίσης μπορούν να μετρηθούν και οι ώρες λειτουργίας, μέσω IO-Link.