- Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
- Προτεινόμενα προϊόντα
- Βιομηχανικός αισθητήρας πίεσης PL
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης για βιομηχανικές εφαρμογές
Σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπου ιξώδη μέσα όπως κολλητικές ουσίες, κόλλα ή στεγανωτικά μεταφέρονται μέσω σωλήνων υπό επακριβή και υψηλή πίεση, ο συμπαγής μεταδότης πίεσης G1/2 PL15 είναι η ιδανική επιλογή.
Εξερευνήστε τα χαρακτηριστικά του PL15 στο διαδραστικό μοντέλο μας.
«Ο επίπεδος σχεδιασμός του PL15 δεν προσφέρει νεκρούς χώρους για να προσκολληθούν τα μέσα. Δεν μπορούν να συσσωρευτούν υπολείμματα βαφής ή ξεβγάλματος και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα των βαφών μας.»
Υπεύθυνος Συντήρησης -Relius Farbenwerke GmbH
«Η κεραμική κυψελίδα μέτρησης αντέχει μόνιμα σε απαιτητικά, διαβρωτικά μέσα και παρέχει καλή και μακροπρόθεσμη σταθερότητα».
Πελάτης στην παραγωγή κεραμικών προϊόντων
«Χάρη στο μικρό μέγεθος του PL15, μπορούμε να μειώσουμε τον ελεύθερο χώρο γύρω από τα σημεία μέτρησης, το οποίο καθιστά την εγκατάστασή μας πιο συμπαγή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του αισθητήρα».
Riko Slodowitz - Βοηθός Διαχείρισης Προϊόντων στην ABEL GmbH
«Το IO-Link εξασφαλίζει επακριβή και χωρίς απώλειες μετάδοση της πίεσης στο σύστημα ελέγχου ανά πάσα στιγμή. Ένα άλλο πλεονέκτημα για εμάς είναι η πρόσθετη έξοδος θερμοκρασίας, η οποία εξαλείφει την ανάγκη για άλλο σημείο μέτρησης.»
Maximilian Meurer - Μηχανικός Μετρήσεων και Ελέγχου στην EnviroFALK GmbH.
Περιπτώσεις εφαρμογής
Χωρίς εναποθέσεις, χωρίς αστοχίες που σχετίζονται με συγκρούσεις
Η RELIUS Farbenwerke GmbH είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής βαφών και βερνικιών στην Ευρώπη. Οι βαφές αποθηκεύονται σε μεγάλες δεξαμενές και διανέμονται με σύστημα εμβόλων. Για να επιτευχθεί αυτό, το έμβολο ωθείται με νερό από τον σταθμό εκτόξευσης προς τον σταθμό λήψης στην εγκατάσταση πλήρωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης, το έμβολο ωθείται πίσω στον σταθμό εκτόξευσης με πεπιεσμένο αέρα, πιέζοντας το νερό έκπλυσης έξω από τον σωλήνα. Η ακριβής θέση του εμβόλου στους σταθμούς εκτόξευσης και λήψης προσδιορίζεται με τη χρήση αισθητήρων πίεσης. Επειδή υπάρχει μόνο λίγος χώρος μεταξύ του αισθητήρα και του εμβόλου, περιστασιακά έρχονται σε επαφή.
Αισθητήρας πίεσης PL15 στην παραγωγή κεραμικών προϊόντων
Στην παραγωγή κεραμικών προϊόντων χρησιμοποιείται εφυάλωμα για το φινίρισμα της επιφάνειας των περισσότερων προϊόντων. Τα περίσσια εφυαλώματα από τη διαδικασία του ψεκασμού συλλέγονται μέσω ενός παραπετάσματος νερού και τροφοδοτούνται σε μία διαδικασία επεξεργασίας. Στα επόμενα τμήματα της εγκατάστασης, το υπολειπόμενο νερό διαχωρίζεται από τα κεραμικά στερεά υλικά με μία πρέσα φίλτρου. Ο πλήρης διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν όλα τα πανιά διήθησης είναι πλήρως λειτουργικά.
Ο αισθητήρας πίεσης PL15 καθορίζει την πίεση συγκράτησης της πρέσας, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πανιών διήθησης. Ο πελάτης μπορεί να προγραμματίσει τη συντήρηση με ακρίβεια, διασφαλίζοντας αποτελεσματικό τον διαχωρισμό και την επαναχρησιμοποίηση του νερού και των κεραμικών υλικών.
Απαιτείται λιγότερος χώρος τοποθέτησης και λιγότερα σημεία μέτρησης
Ο κατασκευαστής ABEL GmbH ειδικεύεται σε υψηλής απόδοσης αντλίες διαφράγματος που είναι κατάλληλες για διαβρωτικά και επιθετικά μέσα, όπως αυτά που συναντώνται στον τομέα της εξόρυξης. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για τη συνεχή επιτήρηση της πίεσης και της θερμοκρασίας του υδραυλικού υγρού και του μέσου που αντλείται, για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση ή η υπερφόρτωση της αντλίας.
«Αναπτύσσουμε τις αντλίες μας με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας αντλίες με μέγιστη αξιοπιστία και ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο».
Ενίσχυση της ακρίβειας, μείωση των σημείων μέτρησης
Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EnviroFALK GmbH σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα επεξεργασίας νερού για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παγκοσμίως.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί τον αισθητήρα πίεσης PL15 σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων. Στο μέλλον, ο αισθητήρας θα χρησιμοποιείται επίσης για μέτρηση της υδροστατικής στάθμης πλήρωσης σε διάφορες εφαρμογές δεξαμενών, το οποίο θα μειώσει την ποικιλία των τύπων στο σύστημα καθώς και το κόστος αποθήκευσης.
- Χρήση και δοσομέτρηση για κόλλες, κολλητικές ουσίες, αφρούς και άλλα πολύ ιξώδη μέσα
- Χρήση σε εκτοξευτήρες χιονιού: Ο επίπεδος σχεδιασμός διασφαλίζει ότι το νερό στο κύκλωμα υψηλής πίεσης μπορεί να αποστραγγιστεί και να μην παγώσει στη σύνδεση διεργασίας
- Χρήση σε συστήματα καθαρισμού εξαρτημάτων: Ο επίπεδος σχεδιασμός του PL15 αποτρέπει το φράξιμο του καναλιού πίεσης, π.χ. λόγω θρυμμάτων ή αφρών
- Χρήση σε μέσα που περιέχουν στερεές ουσίες, π.χ. στην επεξεργασία λυμάτων
Σύνδεση συστήματος
Σύστημα στεγανοποίησης
Το σύστημα στεγανοποίησης εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης του αισθητήρα.
- Προσαρμογή με τον υφιστάμενο συγκολλήσιμο προσαρμογέα
Σε συνδυασμό με έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο, ο αισθητήρας PL μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ακμή στεγανοποίησης σε πιέσεις έως και 60 bar. Σε πιέσεις >60 bar χρησιμοποιείται η στεγανοποίηση μεταξύ του περιβλήματος και της σύνδεσης διεργασίας. - Χρήση του συγκολλήσιμου προσαρμογέα της ifm E30509
Όταν χρησιμοποιείται ο συγκολλήσιμος προσαρμογέας της ifm, σχηματίζεται μία ακμή στεγανοποίησης από μέταλλο σε μέταλλο απευθείας στο άκρο του αισθητήρα. Αυτό εμποδίζει τα υγρά μέσα, όπως βαφές ή λάκες, να εισχωρήσουν στην περιοχή του σπειρώματος της σύνδεσης μέτρησης υπό υψηλή πίεση, να εναποτεθούν εκεί ή να αναμειχθούν/επιμολύνουν τα επόμενα μέσα στην περαιτέρω διαδικασία. - Τοποθέτηση σε μπλοκ ή σωλήνα
Για τοποθέτηση σε μία τυπική οπή με σπείρωμα ½, χρησιμοποιείται η στεγανοποίηση μεταξύ του περιβλήματος και της σύνδεσης διεργασίας.
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
Οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στην ποιότητα του σήματος.
Η καμπύλη πίεσης παρακολουθείται συνεχώς και σας επιτρέπει να επιτηρείτε τη διεργασία σας ανά πάσα στιγμή. Επειδή ο πομπός μεταφέρει επίσης τη θερμοκρασία του μέσου, δεν υπάρχει ανάγκη για δεύτερο σημείο μέτρησης.
Ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link.