- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρας πίεσης με σύνδεση διεργασίας G1/8
Αισθητήρας πίεσης με σύνδεση διεργασίας G1/8
Στιβαροί αισθητήρες για πνευματικές εφαρμογές
Οι αισθητήρες πίεσης διαθέτουν σύνδεση διεργασίας G1/8, σε συνδυασμό με συγκολλημένο στοιχείο μέτρησης λεπτού φιλμ. Προσφέροντας ασυναγώνιστη σχέση τιμής/απόδοσης, αυτή η τεχνολογία παρέχει υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε ένα πολύ συμπαγές και στιβαρό περίβλημα με πλάτος ανοίγματος μόνο 19 mm.
Περαιτέρω πλεονεκτήματα
Χάρη στο συγκολλημένο στοιχείο μέτρησης, οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα καθώς και σε εφαρμογές αδρανούς αερίου.
Ένα άλλο πλεονέκτημα σε βιομηχανικές εφαρμογές είναι το στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα. Συνοδεύεται από σήμανση λέιζερ, καθιστώντας τον αισθητήρα μόνιμα αναγνωρίσιμο ακόμα και σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η τεχνολογία IO-Link επιτρέπει στον αισθητήρα πίεσης να μεταδίδει συνεχώς την πίεση του συστήματος και άλλα δεδομένα διάγνωσης, όπως μετρητές αιχμής. Επιπλέον, το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες: οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.