• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Ηλεκτρονικό μανόμετρο με οπτικοποίηση LED

Ηλεκτρονικό μανόμετρο με οπτικοποίηση LED

Δοκιμασμένος και ελεγμένος αισθητήρας πίεσης σε συνδυασμό με μία πρωτοποριακή οθόνη LED μανόμετρου

Οι αισθητήρες πίεσης της ifm έχουν αποδειχθεί μία αξιόπιστη λύση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών εδώ και πολλά χρόνια. Μετά τις επιτυχείς ενημερώσεις των πομπών και των εκδόσεων οθόνης, το μανόμετρο PG έχει επίσης αναθεωρηθεί και διαθέτει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες.

Η πολύχρωμη οθόνη LED επιτρέπει ευδιάκριτη και σαφή απεικόνιση των ευρών πίεσης, των σημείων μεταγωγής, των ελάχιστων και μέγιστων τιμών και των καμπυλών τάσεων. Οι μηχανικοί δείκτες, οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, έχουν αντικατασταθεί από ανθεκτικά και πολύ ευδιάκριτα LED. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος εξασφαλίζει βελτιωμένη σαφήνεια και αξιοπιστία.

Στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης για μέγιστη αξιοπιστία

Ο αισθητήρας πίεσης εντυπωσιάζει με το εξαιρετικά στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης, το οποίο μπορεί εύκολα να αντέξει ακόμα και ακραίες αιχμές πίεσης και υπερφορτώσεις. Χάρη στην υψηλή αντοχή του στοιχείου μέτρησης σε διαβρωτικά μέσα, προσφέρει μία ανθεκτική και αξιόπιστη λύση για απαιτητικές εφαρμογές.

Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αισθητήρες με μεταλλικό διάφραγμα, το κεραμικό στοιχείο μέτρησης δεν απαιτεί λάδι ως μέσο μεταφοράς πίεσης. Αυτό εξαλείφει εντελώς τον κίνδυνο μόλυνσης του μέσου σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα. Αυτή η ιδιότητα το καθιστά τον αισθητήρα ιδανικό για τις αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Μία ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του στοιχείου μέτρησης. Αυτό αυξάνει την αξιοπιστία της διεργασίας και ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις κρίσιμων εφαρμογών.

IO-Link

Εκτός από τυπικές λειτουργίες όπως παραμετροποίηση και μετάδοση της τιμής διεργασίας, το μανόμετρο προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες και επιλογές μέσω του IO-Link:

  • Βελτιστοποίηση οθόνης (φωτεινότητα, χρώμα, διάταξη)
  • Διάγνωση στοιχείου μέτρησης
  • Ελάχ. και μέγ. μνήμη, μετρητής
  • Θερμοκρασία συσκευής