You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. RFID-identifiointijärjestelmät
  2. HF-järjestelmä 13,56 MHz

HF -järjestelmä 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identifiointi liikkuvissa työkoneissa.

Liitäntä:
CANopen / CAN J1939

Sisäänrakennettu:
Antenni, vahvistinyksikkö ja CANopen / CAN J1939 -liitäntä M18- tai M30-kompaktikotelossa.

Tehokas:
Laajennettu lämpötila-alue -40...85 °C.

Sallittu:
e1 -tyyppihyväksyntä.

Kestävä:
Optimoitu ulkokäyttöön, suojausluokat IP67 ja IP69K, iskunkestävyys EN60068-2-27 mukaan, tärinänkestoisuus EN60068-2-64 mukaan.

Yhteensopiva:
CANopen- tai J1939-protokolla, optimoitu ifm:n ecomatmobile-ohjausjärjestelmiä varten.

Kompakti RFID-yksikkö liikkuviin työkoneisiin ja ajoneuvoihin.

Tämä CANopen- tai CAN J1939 -liitännällä varustettu kestävä ja kompakti RFID-yksikkö on kehitetty identifiointitehtäviin mm. maatalouskoneissa, yhdyskuntatekniikan laitteissa ja maansiirtokoneissa.

Se tunnistaa automaattisesti kaikki koneeseen liitetyt lisälaitteet ja konfiguroi niitä vastaavat asetukset ohjausjärjestelmään.

Automaattinen identifiointi yksinkertaistaa käyttäjäkohtaisten asetusten luomista. Huoltovälejä ja käyttöaikoja koskevaa tietoa voidaan kerätä ja tallentaa automaattisesti, koska ohjausjärjestelmä tunnistaa milloin ja miten kauan kutakin laiteyhdistelmää on käytetty. Seisakkiaikoja saadaan näin minimoitua ja tuottavuutta lisättyä.

Kalusteiden ja työkalujen identifiointi. Tämä mahdollistaa käyttöaikojen ja huoltovälien tunnistamisen ja arvioinnin.

Täydellisyyden tarkistus:
Kyseessä olevia kalusteita vastaavien työkalujen paikallaolon tunnistus.

Erilaiset kalusteet tunnistetaan. Ohjausjärjestelmän ja käyttölaitteiden sovellutusparametrit asetetaan automaattisesti.

RFID-järjestelmä DTM · 13,56 MHz