- Tuoteuutuuksia
- Näyttö / Käyttö / Valaistus
- Taipuisa LED-nauha RGB-väreissä ja valkoisena
Taipuisa LED-nauha RGB-väreissä ja valkoisena
Valaistus ja signalointi yhdessä yksikössä
LED-nauhat eivät suorita pelkästään valaistustehtäviä esimerkiksi asennuksen aikana. Niillä voidaan myös ilmaista koneen tiloja erivärisillä valoilla.
LED-nauhat ovat erittäin monipuolisia joustavien käyttömahdollisuuksiensa ja eri pituuksiensa ansiosta. Valinnaisten alumiiniprofiilien käytön ansiosta ne voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisesti, ja ne valaisevat syrjäisetkin nurkat varjoja luomatta.
Kestävä rakenne ja kotelointiluokka IP68 mahdollistavat niiden käytön erilaisissa vaativissa ympäristöissä.
Laaja valikoima värivaihtoehtoja
LED-nauhojen tehokkaat LED-valot ovat saatavana RGB-väreissä ja valkoisina. Aktivointi tapahtuu neljän digitaalisen tulon kautta, joilla voidaan tuottaa punainen, keltainen, vihreä, sininen, syaani ja violetti väri sekä puhdas valkoinen valo. PWM-ohjauksen ansiosta kaikki värisävyt ovat mahdollisia.