• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IO-Link
  3. RGBW LED -valolistojen ohjausmoduuli

RGBW LED -valolistojen ohjausmoduuli

Luo mikä tahansa kuviteltavissa oleva väri

Tämä ifm:n RGBW LED -valolistojen ohjausmoduuli avaa rajattomat mahdollisuudet valaistukseen. Sen avulla jokainen värisävy voidaan säätää tarkasti, mikä on erityisen tehokasta yrityslogojen valaistuksessa.

Myös LED-valolistojen kirkkautta voidaan säätää tarpeen mukaan häikäisyn vähentämiseksi, kun niitä käytetään tilanosoittimina.

Ohjaus IO-Link -liitännän tai kytkinsignaalin kautta

IO-Link -liitännän integroinnin ansiosta nyt on mahdollista määritellä kolme erilaista näytön esiasetusta koostuen väristä, kirkkaudesta ja vilkkumallista, jotka voidaan aktivoida joko IO-Link -liitännän tai ohjausmoduulin digitaalitulojen kautta.

IO-Link -liitännän ansiosta kunkin lähdön arvot voidaan asettaa erikseen. Tämä mahdollistaa pehmeän siirtymän kirkkausarvojen ja värien välillä.