- Oversigt
- Signallamper og lystårne
LED signallamper og lystårne
ifm anvender moderne RGB LED-teknologi med lang levetid i sine signallamper og -tårne med mindst 7 forskellige farver. Både lysstyrken og blinkfrekvensen er justerbar, og det er derfor muligt at implementere utallige driftstilstande og statusmeddelelser, selv med en signallampe med et enkelt segment. Signaltårnet med 5 segmenter og Lystårnet med 20 segmenter kan også anvendes til at visualisere komplekse anlægstilstande, processekvenser eller tankniveauer.
Signallamperne og -tårnene kan konfigureres individuelt. Dette kan gøres nemt via IO-Link eller, på nogle modeller, også ved hjælp af parameterindstillingsknappen. Et omfattende sortiment af monteringstilbehør øger anvendelsesområderne yderligere, hvilket giver mulighed for at dække mange forskellige anvendelsesområder med én lampetype.
Indhold
Signallampen kan takket være LED RGB-teknologien tilpasses individuelt (permanent tændt, lav blinkhastighed, høj blinkhastighed, forskellige farver). Dette reducerer typeudvalg og lagerføring. Lampen kan indstilles til forskellige driftstilstande, f.eks. analog tilstand til niveauindikation.
En anden stor fordel ved ifm’s signallamper og lystårne er deres synlighed på store afstande, selv i lyse omgivelser. Dette er muligt på grund af det mørke plastcover over LED elementerne.
Udover rent optiske signallamper og -tårne tilbyder ifm også modeller, der udsender et akustisk signal via en buzzer til forbedret opfattelse af en tilstand. Syv forskellige lydsekvenser giver for eksempel mulighed for pålidelig identifikation af signaleringssystemet blandt adskillige systemer i et rum.
Der medfølger et beslag til enheden. Derudover fås der en version med en monteringssokkel til høje monteringspositioner. Denne monteringssokkel kan roteres med 90 grader, så vægmontering er mulig uden yderligere tilbehør. Derudover fås der tilbehør til mastmontering.
IO-Link tilstand
Når lampen detekterer en IO-Link kommunikation, starter den automatisk IO-Link tilstanden. I IO-Link tilstanden kan lampen konfigureres og styres via procesdata-kommunikationen mellem IO-Link masteren og lampen.
Brugeren kan styre lampens farve- og blinkfrekvens og buzzerlyden, tænde og slukke for buzzeren og aflæse feedback-knappens status øverst på lampen.
SIO-tilstand: Tænd/sluk-tilstand
Under parameterindstillingen via IO-Link kan brugeren vælge en tilstand. Når "Tænd/sluk-tilstanden" er valgt, og IO-Link kommunikationen afbrydes, starter lampen automatisk SIO-tilstanden.
I ”Tænd/sluk-tilstand” kan brugeren vælge forskellig belysning for hver lampeindgang.
Farven, blinkfrekvensen og intensiteten kan indstilles for hver indgang. Når indgangen skifter til højt signal, vil lampen fungere som konfigureret. Hvis der er et højt signal på to indgange samtidig, vil ”LED-A”-indgangen have højere prioritet end ”LED-B”- eller ”LED-C”-indgangen.
En særskilt parameter definerer, om IO-Link ben 4 på stikket skal bruges som indgang til at tilkoble summeren eller som udgang til at vise feedback-knappens status.
SIO-tilstand: RGB tilstand
Under parameterindstillingen via IO-Link kan brugeren vælge en tilstand. Hvis ”RGB-tilstand” er valgt, og IO-Link kommunikationen afbrydes, starter lampen automatisk SIO-tilstanden.
I "RGB-tilstanden” har de tre digitale indgange en fast funktion. I denne tilstand er hver indgang tildelt en af de tre primærfarver "rød, grøn, blå".
Hvis der er et højt signal på indgang LED-A, vil lampen være rød. Hvis der er et højt signal på indgang LED-B, vil lampen være grøn. Hvis der er et højt signal på begge indgange, LED-A OG LED-B, som er kombinationen af rød OG grøn = vil gul blive anvendt.
ifm tilbyder to forskellige lystårn-serier: Versioner med IO-Link interface og med IO-Link interface SAMT digitale indgange til styring af hvert segment
Med IO-Link interfacet kan du styre hvert segment på en særdeles hurtig og fleksibel måde. Du kan ændre farven, lysintensiteten og blinkfrekvensen.
Til nogle versioner fås der yderligere digitale indgange til styring af LED-segmenterne og summeren. Det betyder, at lystårnet også kan anvendes i traditionelle systemer uden et IO-Link interface.
Parameterindstilling uden IO-Link
Nogle versioner af lystårnet kan takket være en indstillingsknap indstilles uden IO-Link i tre enkle trin.
Med parameterindstillingsknappen kan følgende egenskaber indstilles for hvert LED-segment:
- Farve (rød, grøn, orange, blå, lilla, turkis, hvid, gul, fra)
- Frekvens (permanent tændt, lav blinkhastighed langsom/medium/hurtig, høj blinkhastighed langsom/medium/hurtig)
- Lysstyrke (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Parameterindstilling med IO-Link
Signallamperne og -tårnene kan alternativt og nemt konfigureres via IO-Link. Dermed er det muligt at gemme og indlæse parametersæt. Alt efter model er op til tre driftstilstande tilgængelige.
Tænd/sluk-tilstand
I Tænd/sluk-tilstand kan segmenternes farver defineres på forhånd og derefter tændes eller slukkes individuelt. Derudover kan hvert segments farve, blinkfrekvens og intensitet fastsættes permanent.
RGB tilstand
RGB-tilstanden giver mulighed for, at signallamperne kan bruge alle deres funktioner. I denne tilstand tildeles hver databit en af de tre primærfarver ”rød, grøn, blå”, hvilket giver mulighed for at blande den ønskede farve for hvert segment ved at skrive de cykliske data.
Analog tilstand
Den analoge tilstand fås kun til signaltårne med 5 segmenter og visualiserer en værdi mellem 0...100 % i prækonfigurerede visningstyper.
Dette signaltårn med 20 individuelt styrbare LED’er giver mulighed for den størst mulige fleksibilitet. Signaltårnet med 20 LED'er kan betjenes udelukkende via IO-Link og giver mange forskellige muligheder med to forskellige tilstande. Begge tilstande kan dog overskrives med bruger-prædefinerede banker.
Tænd/sluk-tilstand/signallampe-tilstand
I signallampe-tilstand kan der defineres op til 5 segmenter. Segmenterne er variable i størrelse, farve og visningstype (f.eks. permanent lys eller blink). Segmenternes størrelse kan defineres ved hjælp af de 20 individuelt styrbare LED’er. For eksempel kan det indikeres, hvor vigtig en enkelt status er, ved at indstille 1 stort segment, der består af 16 LED’er og to små segmenter á 2 LED’er. For at adskille segmenterne visuelt fra hinanden og opnå en bedre synlighed er det også muligt at slukke den sidste LED i hvert segment og dermed bruge den som en separator.
Analog tilstand/niveaumåler-tilstand
Niveaumåler-tilstanden kan anvendes til at vise en analog værdi som søjlediagram. Visningsretningen kan vælges som ”Nedefra og op” og ”Oppefra og ned”. En farve og visningstypen (f.eks. permanent lys eller blink) kan defineres for hvert af de 20 elementer. Til optimal opfattelse i alle omgivelsesforhold kan LED-intensiteten og, for versioner med summer, lydstyrken også justeres.
|
Varenummer 1 segment |
Varenummer 3 segmenter |
Varenummer 5 segmenter |
Varenummer 20-LED |
Styring via digitale indgange |
Styring via IO-Link |
Monteringssokkel |
Buzzer |
Feedback-knap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV1300 | DV1500 | |||||||
| DV1310 | DV1510 | |||||||
| DV2120 | DV1320 | DV1520 | ||||||
| DV2121 | ||||||||
| DV2130 | DV1330 | DV1530 | ||||||
| DV2131 | ||||||||
| DV2300 | DV2500 | DV2900 | ||||||
| DV2310 | DV2510 | DV2910 | ||||||
| DV2320 | DV2520 | DV2920 | ||||||
| DV2330 | DV2530 | DV2930 |