• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Oversigt
  2. Maskinlys

Hvidt lys og RGB i ét lys – for perfekt belysning og signalering af dine processer

ifm maskinlamper er en innovativ løsning til belysning og signalering i maskiner og systemer. De giver ikke kun en klar indikation af fejl, men også effektiv belysning, der opfylder kravene i direktivet om miljøvenligt design. De forskellige varianter og fastgørelsesmuligheder gør dem fleksible at bruge og en værdifuld tilføjelse til enhver maskine.

Maskinen lyser i detaljer

Produktfordele

Højt lysudbytte

Lyseffekt på 450 lumen ved 250 millimeter.

Effektiv belysning
Lysene opfylder kravene i direktivet om miljøvenligt design, som sikrer energieffektiv belysning.

Fleksibilitet
De forskellige varianter og fastgørelsesmuligheder gør dem fleksible og kan tilpasses forskellige maskiner og systemer.

Tydelig visning af fejl
De giver klar signalering af fejl i maskiner og systemer.

Anvendelsesområder

Udfordringer
Effektiv maskinbelysning og statusvisning, selv i områder, der er vanskelige at få adgang til.

Fordele ved maskinlyset

  • Meget robuste og flade
    DV3010/11-maskinlamper er modstandsdygtige over for forskellige kemikalier, olier og kølevæsker og kan takket være deres flade, robuste design bruges i vanskeligt tilgængelige installationsrum.
  • Ryd statusdisplay
    De kan også vise hele RGB-farvespektret og kan således bruges som et statusdisplay af maskinforhold, hvilket forkorter svartider, når vedligeholdelse er påkrævet.

  • Jævn belysning Maskinlysene giver jævn belysning med hvidt lys, hvilket giver et klart overblik over procestrin.

Udfordringer
Ergonomisk arbejdspladsbelysning

Fordele ved maskinlyset

  • Højt lysudbytte i en kompakt størrelse DV3010/11-maskinlamper
    tilbyder et fremragende lysudbytte på 450 lumen med en længde på kun 250 mm, hvilket gør dem til det perfekte valg til brug på arbejdspladsen.
  • Patenteret hus
    Det indsatsformede hus forhindrer dele i at falde ud, hvilket øger lysets pålidelighed og sikkerhed.
  • Høj beskyttelsesklassificering
    Takket være deres IP69 beskyttelsesklassificering er de ideelle til brug i områder med høje hygiejnekrav.

Anvendelses eksempler


Maskinlyset giver klare visuelle signaler, der gør maskinens status genkendelig på et øjeblik. Hvidt lys angiver fejlfri drift, mens rødt lys angiver problemer og muliggør en hurtig reaktion. Dette minimerer nedetid og øger produktionseffektiviteten.

Ofte stillede spørgsmål

Produkter