- Tryksensorer efter applikation
- Tryk-måleceller
Oversigt over ifm’s trykcelle teknologier
Find ud af, hvilke teknologier, der anvendes i hvilken sensor, og hvilke fordele og ulemper de har.
| Keramisk- kapacitiv |
Membranpakning | Rustfri stål strain gauge |
Piezo-resistiv | |
|---|---|---|---|---|
| Trykområde | 100 mbar...600 bar | 1...400 bar | 6...600 bar | 1...10 bar |
| Vakuumbestandighed | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
| Overbelastningsbeskyttelse | ||||
| Robusthed | ||||
| Langvarig stabilitet | ||||
| Nøjagtighed | ||||
| Hus-størrelse | ||||
| Resistent over for | ||||
| afvigelse på grund af tilspændingsmoment | ||||
| Temperatur | ||||
| Aggressive medier | ||||
| Pris | €€€ | €€€ | €€ | € |
ikke på lager
betinget egnet
Den keramisk-kapacitive målecelles design og funktion
Når der påføres tryk, ændres afstanden mellem membranen og grundkomponenten og dermed kapacitansen mellem elektroderne. Denne ændring af kapacitansen analyseres og konverteres derefter til et industrielt standard-udgangssignal.
Dette gør målecellen speciel
- Ekstrem robust, modstandsdygtig over for højtryk og højt sprængningstryk
- Drift uden afvigelser i 100 millioner trykcyklusser
- Høj, langvarig stabilitet og repeterbarhed
- Tør målecelle uden membranpakningsvæske til høj procespålidelighed
Fordele
- Modstandsdygtig over for dynamiske trykstød og kavitation
- Modstandsdygtig over for aggressive og abrasive medier
- Minimal temperaturpåvirkning af den keramiske målecelle
- Keramik ældes og svækkes ikke
Ulemper
- Kompleks installation af målecellen i sensoren, derfor stort hus og højere omkostninger
- Der kræves en tætning af målecellen til procestilslutningen
- Brug af gas over 25 bar er kun mulig i begrænset omfang
Produkter med keramisk-kapacitiv målecelle
| Variant | Hygiejnisk | Industriel | |
|---|---|---|---|
| Med display | PI | PE, PNxx9X | Til tryksensorerne |
| Uden display | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
| Med analogt display | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
Målecellen med membranpaknings design og funktion
I membranpakningsteknologien bliver procestrykket ikke påført sensoren direkte, men sendes via en membran med en påfyldningsvæske bag den. Selve membranen adskiller mediet i processen fra sensorsystemet. Den er fleksibel og bliver defomeret, når der udøves tryk på den. Bag membranen er der en speciel påfyldningsvæske (normalt olie), der overfører trykket fra membranen til den faktiske tryksensor.
Dette gør målecellen speciel
- Høj temperaturbestandighed
Fordele
- Mulighed for kompakt front-flugtende design
- Lav modtagelighed over for temperaturændringer
Ulemper
- Følsom membran
- Trykspidser kan medføre uoprettelig beskadigelse
- Hvis membran bliver beskadiget, kan membranpakningens væske slippe ud og dermed kontaminere mediet.
- Metalliske membraner kan korrodere
Produkter med målecelle med membranpakning
| Variant | Hygiejnisk | Industriel | |
|---|---|---|---|
| Med display | PI22xx, PI23xx | Til tryksensorerne | |
| Uden display | PL54 |
Målecelle af rustfrit stål med strain gauges og dens design og funktion
I denne målecelle er der monteret strain gauges (ekstensometre) i form af modstande på bagsiden af membranen i rustfrit stål og tilsluttet for at danne en Wheatstones bro. Hvis der udøves tryk på målecellen, bliver membranen deformeret. Dette medfører, at udgangssignalet på brokredsløbet ændres proportionalt, hvilket detekteres af elektronikken og konverteres til et industristandard-udgangssignal.
Dette gør målecellen speciel
- Høj, langvarig stabilitet
- Helsvejset målecelle uden pakning
- Lille design, lav pris
- Egnet til gasser op til 600 bar
Fordele
- Hurtig trinsvartid
- Højt sprængtryk
- Perfekt til individuelle ordrer og bulkordrer
Ulemper
- Et dæmpningselement eller drøvleorgan anbefales til anvendelser med dynamiske tryk og kavitation.
Produkter med målecelle af rustfrit stål
| Variant | Type | |
|---|---|---|
| Med display | PNxx7x > 100 bar | Til tryksensorerne |
| Uden display | PT, PU, PV | |
| Med indstillingsringe | PK |
Den piezo-resistive målecelles design og funktion
Den piezo-resistive effekt beskriver ændringen af et materiales elektriske modstand forårsaget af tryk eller trækkraft. Denne ændring i modstanden detekteres af et brokredsløb (R1 - R4) og konverteres til et industristandard-udgangssignal.
Dette gør målecellen speciel
- Målecelle, der er modstandsdygtig over vakuum og forurenende stoffer takket være overfladebehandlingen
- Egnet til pneumatiske sensorer
Fordele
- Kompakt sensorelement
Ulemper
- Kun egnet til pneumatik og inaktive luftarter
Produkter med piezo-resistiv målecelle
| Variant | Type | |
|---|---|---|
| Med display | PQS, PQC | Til tryksensorerne |
| Nedsænkbar tryktransmitter | PS |