• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Oversigt over niveausensorer
  2. Punktniveau-sensorer LM

Punktniveausensorer af typen LM

Punktniveausensorerne i LM-serien er en pålidelig løsning til niveauovervågning inden for en lang række anvendelsesområder. Uanset om de bruges til forebyggelse af overløb, lækagedetektion eller beskyttelse mod gennemløb, sikrer sensorerne konsekvent et højt niveau af nøjagtighed og sikkerhed.
For at opfylde forskellige krav findes der varianter til både industrielle miljøer og hygiejniske anvendelser. Sensorerne registrerer pålideligt et bredt spektrum af medier - fra vandbaserede væsker og olier til pulvere - uanset om mediet er flydende, fast eller tyktflydende.

Type LM punktniveausensorer i detaljer

Fordele ved punktniveausensorer af typen LM

Det pålidelige alternativ til stemmegafler

Konventionelle vibrationsgafler når hurtigt deres grænser med tyktflydende eller klæbende medier. Aflejringer kan forvrænge måleresultaterne og udløse udgangen utilsigtet. LM-sensorernes jævnt afrundede målespids minimerer aflejringer fra starten og undertrykker eventuelle resterende aflejringer. Det gør målingen præcis, selv under krævende procesforhold.

Pålidelig mediedifferentiering

Med to uafhængigt programmerbare skifteudgange skelner sensoren pålideligt mellem forskellige medier. Det gør det muligt at opdage lækager tidligt i applikationer som varmevekslere - for eksempel når der kommer vand ind i et oliekredsløb. Denne præcise differentiering øger processikkerheden og forhindrer følgeskader.

Hurtig og fleksibel integration

Forskellige enhedsversioner med forskellige installationslængder og procesadaptere giver mulighed for enkel og fleksibel integration i næsten ethvert system. Enhedsversionerne er fabriksindstillet til specifikke medier som vand eller olie, hvilket reducerer installationstiden betydeligt.

Branchetilpasset design

Sensorerne har alle et robust hus i rustfrit stål. LMC- og LMT-versionerne er udstyret med en holdbar PEEK-spids, mens LMH-versionen har en keramisk spids, der modstår temperaturer på op til 250 °C.

Undertrykkelse af aflejringer

Sensoren er ufølsom over for aflejringer på overfladen. Forkert omskiftning, der kan føre til tankoverløb eller tørkørsel af pumpen, undgås pålideligt gennem effektiv undertrykkelse af aflejringer.

Køb type LM punktniveausensorer

Produkter i sammenligning

LMT LMH LMC
Anvendelsesområde Industrielle og hygiejniske anvendelser Industrielle og hygiejniske anvendelser Industrielle anvendelser
Tætningskoncept Hygiejnisk PEEK-metal Hygiejnisk O-ring
(fås separat)
Bageste flade tætning
Forudindstilling Vandbaserede medier, tyktflydende medier og olier Vandbaserede medier
og olier
Vandholdige medier
Maks. medietemperatur 100 °C
op til 150 °C i 1 time
250 °C 100 °C
Integreret temperaturmåling
Undertrykkelse af aflejringer
Materiale til målespids PEEK Keramik (99,97 %) PEEK
Godkendelser FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Typiske anvendelser

Forebyggelse af overløb

For at forhindre, at tanke og beholdere overfyldes, kan man installere punktniveausensorer i forskellige højder. Medieforsyningen stoppes, så snart den øverste niveausensor reagerer og genoptages, når niveauet falder til den nederste sensor. Det sikrer en kontinuerlig styring af processen, forhindrer, at tanken løber over eller bliver tom, og opretholder en sikker drift.
Sensorerne er ufølsomme over for aflejringer og fungerer pålideligt selv under udfordrende forhold, hvilket bidrager til effektive processer.

Tørkøringsbeskyttelse

For at sikre pålidelig drift og lang levetid for pumperne bør tørkørsel undgås. Det er netop her, at punktniveausensorerne giver en enkel og effektiv løsning: Så snart målespidsen ikke længere er dækket af mediet, registrerer sensoren det og sender et signal, der automatisk slukker for pumpen. Det forhindrer skader forårsaget af tørløb og forlænger systemets levetid.
Når der igen er nok medium til stede, og sensoren er fuldt dæmpet, genstarter pumpen. Det giver en sikker og jævn drift.

Lækagedetektering

Punktniveausensorerne af LM-typen kan understøtte tidlig opdagelse af lækager i lukkede systemer. Hvis der f.eks. opstår en lækage i varmevekslere, kan der komme vand ind i det ellers lukkede oliekredsløb. Med to uafhængigt programmerbare skifteudgange skelner sensoren pålideligt mellem forskellige medier, så lækagen kan opdages og håndteres på et tidligt tidspunkt.

Ofte stillede spørgsmål