• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Pladsbesparende I/O-modul til styreskabe

Pladsbesparende I/O-modul til styreskabe

Til brug i styreskabet og i marken

IO-Link I/O-modulet forenkler integrationen af sensorer og aktuatorer med konventionelle ledninger i styreskabet samt i feltanvendelser med lave krav til IP-beskyttelsesklasse, såsom i beskyttede maskinehuse eller under renrumsforhold.

Enkel digitalisering af op til 16 enheder

Op til 16 enheder (sensorer og/eller aktuatorer) kan integreres via I/O-modulet. Takket være fjederklemmesystemet er samlingen hurtig og ukompliceret. Portene i I/O-modulet giver mulighed for fleksibel konfiguration som input eller output.

Hvis sensorer er tilsluttet IO-Link-datakommunikationsteknologien via I/O-modulet, kan sensorinformationen aflæses centralt på IT-niveau. IO-Link-enheder kan også konfigureres centralt og bekvemt via IT-niveauet.

Strømforsyning til eksterne aktuatorer

Modulet forsynes med strøm fra en IO-Link A-port-master. Det samlede strømforbrug for alle I/O'er kan være op til 1 A, hvilket sikrer en effektiv forsyning af eksterne aktuatorer.

Ukompliceret installation med lavt pladsbehov

Selve I/O-modulet er også hurtigt at installere takket være det integrerede DIN-skinnebeslag, og da det kun er 43 mm bredt, optager det meget lidt plads.