• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IIoT løsninger
  3. IIoT-styreenhed til brug i marken og i styreskabet

IIoT-styreenhed til brug i marken og i styreskabet

Stærk og alsidig

IIoT-styreenheden er en stærk, kommunikativ og fleksibel PLC-løsning inden for digitalisering af maskiner og anlæg. Stærk, fordi quad-core-processoren på 1,3 GHz arbejder på et højt ydelsesniveau ved omgivelsestemperaturer på op til 55 °C. Kommunikativ, fordi den er et sandt sprog- og oversættelsestalent med dens forskellige protokoller, uanset om det drejer sig om forbindelser til IT-verdenen eller integration af automatiseringsteknologiens I/O-data. Derudover er selv en Plug & Work-forbindelse af IO-Link enheder mulig – inklusiv IODD-fortolkning. Fleksibel, fordi IIoT-styreenheden frit kan programmeres via CODESYS V3.5.

Vil du gerne fjernstyre enheden? Intet problem, CODESYS Automation Server giver mulighed for fjern-fejlretning og fjern-webvisualisering.

Forbindelse til forskellige skyer

IIoT-styreenheden giver mulighed for transmission af registrerede og forberedte data til de mest almindelige cloudplatforme, som f.eks. AWS, Microsoft Azure og AnyViz. Desuden taler IIoT-styreenheden de fælles standard digitaliseringssprog som OPC UA og MQTT.

Når data skal registreres og behandles i realtid, kan I/O'er læses og styres ved hjælp af industrielle Ethernet-protokoller såsom Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.

Måske interesserer du dig også for disse emner: