- Produktnyheder
- IO-Link
- Feltkompatibel IO-Link master med OPC UA-server
Feltkompatibel IO-Link master med OPC UA-server
Multiprotokolfunktion giver fleksibilitet i valget af styreenhed
Den feltkompatible SolutionBlock IO-Link master gør systemets digitalisering mere praktisk end nogensinde: Multiprotokol-funktionen giver mulighed for frit valg af PROFINET eller EtherNet/IP som feltbus, hvilket gør forbindelsen til forskellige styreenheder mere fleksibel og reducerer lagerhold.
OPC UA-server og IODD-tolk integreret i masteren
Derudover sikrer den integrerede OPC UA-server og den ekstra IoT-port en ukompliceret, direkte forbindelse til IT-niveauet. Takket være den integrerede IODD-tolker konverteres sensordataene til læsbar information direkte i IO-Link-masteren, hvilket gør softwareunderstøttet dataevaluering endnu nemmere.
Datareduktion takket være plug-in'et moneo configure
Moneoconfigure plug-in gør det muligt at vælge og reducere de cykliske data for en IO-Link-enhed. SolutionBlock IO-Link-masteren modtager alle procesværdier fra IO-Link-enhederne, men videresender kun de valgte oplysninger til styreenheden. Dette reducerer cyklisk datakommunikation på feltbussen betydeligt.