- Produktnyheder
- IIoT løsninger
- Software moneo IIoT Core
Software moneo IIoT Core
Fra parameterindstilling til tilstandsovervågning
moneo IIoT Core er grundlaget for moneo IIoT-platformen og samler de vigtigste funktioner. Uanset om det er som en cloud-løsning eller i et lokalt miljø: moneo IIoT Core muliggør ukompliceret, producentuafhængig parameterindstilling af IO-Link-sensorer og et stigende antal IO-Link-mastere. Med den intuitive træk og slip-grænseflade kan brugerdefinerede dashboards til maskiner og processer oprettes på ingen tid for tydeligt at visualisere de indsamlede data. Omfattende dataanalyser giver værdifuld indsigt, der hjælper med at øge effektiviteten, produktiviteten og sikkerheden. Hvis der er afvigelser fra målstatus, informerer softwaren dig straks, så der kan træffes foranstaltninger i god tid for at undgå effektivitetstab eller uforudsete produktionsstop.
Fra sensorniveau til sky
moneo IIoT Core tilbyder også problemfri overførsel af vigtige procesdata til cloud- og tredjepartsapplikationer. Billetter oprettet i moneo kan automatisk videresendes til foruddefinerede målsystemer. Vedligeholdelsesteams underrettes i realtid via den integrerede SAP-forbindelse. Ordrer og dokumenter kan genereres direkte i SAP-systemet – end-to-end integration af shop floor-data i ERP-verdenen.
Fjernvedligeholdelse med moneo Cloud
Med moneo remoteConnect er det muligt at etablere sikker og producentuafhængig fjernadgang til PLC'er, servere, sensorer og andre netværksenheder fra moneo Cloud. Takket være end-to-end-kryptering og målrettede adgangskonfigurationer forbliver data beskyttet på alle tidspunkter. Fjernvedligeholdelse og dybdegående fejlanalyser kan udføres ved hjælp af skyen. Dette hjælper med at planlægge vedligeholdelse på stedet effektivt og reducere den til et minimum. Dette reducerer arbejdsbyrden for specialiseret personale og holder maskintilgængeligheden høj.
Tilføjelser udvider udbuddet af tjenester
Udvalget af tjenester, der tilbydes af moneo IIoT-platformen, kan udvides med tilføjelser såsom moneo IIoT Insights.