- Produktnyheder
- IIoT løsninger
- moneo edgeGateway S: fleksibel og sikker
moneo edgeGateway S: fleksibel og sikker
Kraftfuld og sikker
moneo edgeGateway S er den praktiske og sikre løsning til fjernadgang til systemer og applikationer. Gatewayen overfører også data fra sensorniveauet til IT-infrastrukturen og skyen. Dens omdrejningspunkt er 1,4 GHz dualcore-processoren, som arbejder på maksimalt ydelsesniveau i miljøer med omgivelsestemperaturer på op til 60 °C. Med sit robuste IP67-kabinet kræver den kraftfulde hardware ikke et ekstra kontrolkabinet.
Enkel integration, enkel dialog
moneo edgeGateway S er ikke kun robust og kraftfuld, men også praktisk: Den guidede integration i IT-strukturen og i moneo cloud forenkler opsætningen og muliggør hurtig og sikker fjernadgang til automatiseringsniveauet. Desuden er data fra systemet tilgængelige for yderligere analyse i moneo cloud fra ethvert sted. På trods af sin enkle opsætning tilbyder gatewayen en høj grad af fleksibilitet i drift og håndtering, der er afgørende for den holistiske og effektive løsning af omfattende IIoT-opgaver.
Gør data til information
moneo edgeGateway S kan ikke kun integreres i ifms IIoT-platform, men også i andre almindelige cloud-løsninger. Da gatewayen konverterer de indgående IO-Link-processdata til læsbar information, er der ikke behov for yderligere programmering.