- Produktnyheder
- IO-Link
- Programmerbar frekvens-til-strøm konverter
Programmerbar frekvens-til-strøm konverter
Drevovervågning
I mange industrielle applikationer forventes drev og forskellige andre roterende maskiner at køre med en defineret hastighed. Ved brug af eksterne sensorer på aksler eller drivhjul kan hastighedsafhængige signaler genereres og analyseres ved hjælp af den afbildede frekvens-til-strøm konverter. Skader på drevet, såsom glidning eller endda brudte kileremme, kan detekteres i god tid ved at sammenligne indstillingspunkter og derefter angives via et skiftesignal. Samtidig udsender enheden et strøm- eller spændingssignal, der er proportionalt med hastigheden og kan overføres til en styreenhed på højere niveau eller bruges til andre kontrolprocesser.
Højtydende evalueringsenhed
Den målte værdi kan overføres digitalt via IO-Link, hvilket også letter de omfattende og bekvemme parameterindstillingsmuligheder, såsom skalering af de analoge udgangssignaler eller definitionen af switchpunkter. En særlig nyttig funktion: Evalueringsenheden kan betjenes med både 24 V DC og 110...250 V AC. Enheden leverer 24 V DC til at forsyne sensorerne.