• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IIoT løsninger
  3. Software moneo IIoT Core

Software moneo IIoT Core

Kraftværksoperatør

Fra parameterindstilling til tilstandsovervågning

moneo IIoT Core er grundlaget for moneo IIoT-platformen og samler de vigtigste funktioner. Uanset om det drejer sig om en cloud-løsning eller et lokalt miljø: moneo IIoT Core muliggør enkel og producentuafhængig parameter indstilling af IO-Link-sensorer og et stadigt stigende antal IO-Link-mastere. Med det intuitive drag-and-drop-interface kan man på et øjeblik oprette brugerdefinerede oversigtsskærmbilleder for maskiner og processer, der giver et klart overblik over de indsamlede data. Omfattende dataanalyser giver værdifuld indsigt, der hjælper med at øge effektiviteten, produktiviteten og sikkerheden. Hvis der er afvigelser fra målstatus, informerer softwaren dig straks, så der kan træffes foranstaltninger i god tid for at undgå effektivitetstab eller uforudsete produktionsstop.

Fra sensorniveau til sky

moneo IIoT Core tilbyder også problemfri overførsel af vigtige procesdata til cloud- og tredjepartsapplikationer. Billetter oprettet i moneo kan automatisk videresendes til foruddefinerede målsystemer. Vedligeholdelsesteams underrettes i realtid via den integrerede SAP-forbindelse. Ordrer og dokumenter kan genereres direkte i SAP-systemet – end-to-end integration af shop floor-data i ERP-verdenen.

Fjernvedligeholdelse med moneo Cloud

Med moneo remoteConnect er det muligt at etablere sikker og producentuafhængig fjernadgang til PLC'er, servere, sensorer og andre netværksenheder fra moneo Cloud. Takket være end-to-end-kryptering og målrettede adgangskonfigurationer forbliver data beskyttet på alle tidspunkter. Fjernvedligeholdelse og dybdegående fejlanalyser kan udføres ved hjælp af skyen. Dette hjælper med at planlægge vedligeholdelse på stedet effektivt og reducere den til et minimum. Dette reducerer arbejdsbyrden for specialiseret personale og holder maskintilgængeligheden høj.

Enkel betjening takket være den indbyggede chatbot

Betjeningen af moneo gøres nemmere takket være en integreret chatbot baseret på OpenAI-teknologi. moneo Assistant har indgående kendskab til det pågældende IIoT-system samt til ifms hardware og software.

Den yder support i brugen af softwaren og de tilknyttede systemer, hjælper med dataanalyse og sagsbehandling samt besvarer individuelle tekniske spørgsmål.

Chatbotten benytter udelukkende det eksisterende kundesystem og offentligt tilgængelige oplysninger, hvilket sikrer systemets informationssikkerhed til enhver tid.

Tilføjelser udvider udbuddet af tjenester

Udvalget af tjenester, der tilbydes af moneo IIoT-platformen, kan udvides med tilføjelser såsom moneo IIoT Insights.

Køb produkt