- Produktnyheder
- Sensorer
- G1/2 tryksensor
G1/2 tryksensor
Modstår høje tryk og slibende medier
Uanset hvor viskøse eller slibende medier som klæbemidler, fugemasser eller lim transporteres igennem rør under nøjagtigt og højt tryk, er den kompakte G 1/2 tryktransmitter PL15 det ideelle valg. Det flugtende design har ingen dødrum, som medier kan klæbe til, hvilket effektivt forhindrer, at røret tilstoppes. Den keramiske målecelle modstår også ekstreme trykspidser og tåler permanent slidende indhold såsom glaskugler eller andre faste partikler. ifm’s eget, ekstremt sikre tætningskoncept i PL15 forhindrer, at flydende medier som vand eller lak trænger ind i gevindområdet på måleforbindelsen under højt tryk, aflejres der eller blandes / forurener efterfølgende medier længere ind i processen.
2 i 1: tryk og temperatur via IO-Link
PL15 kan anvendes både som totråds analog og digitalt via IO-Link. I sidstnævnte tilfælde kan trykket og temperaturen aflæses kontinuerligt, fordi tryktransmitteren også sender mediets temperatur, hvilket gør et ekstra målepunkt overflødigt. Desuden kan driftstimerne aflæses via IO-Link.