- Produktnyheder
- Sensorer
- Elektronisk manometer med LED-visualisering
Elektronisk manometer med LED-visualisering
Gennemprøvet tryksensor kombineret med et innovativt LED-manometerdisplay
ifm tryksensorer har vist sig at være en pålidelig løsning i fødevare- og drikkevareindustrien i mange år. Efter de vellykkede opdateringer af transmittere og displayversioner er PG-manometeret nu også blevet revideret og kan prale af nye og forbedrede funktioner.
Det flerfarvede LED-display muliggør klar og utvetydig visualisering af trykområder, koblingspunkter, minimums- og maksimumværdier og trendkurver. Mekaniske pointere, som er tilbøjelige til fejl, erstattes af holdbare og meget synlige lysdioder. Denne teknologiske udvikling sikrer forbedret klarhed og pålidelighed.
Robust keramisk målecelle for maksimal pålidelighed
Tryksensoren i sig selv imponerer med sin ekstremt robuste keramiske målecelle, som nemt kan modstå selv ekstreme trykspidser og overbelastninger. Takket være målecellens høje modstandsdygtighed over for slibende medier, tilbyder den en holdbar og pålidelig løsning til krævende applikationer.
I modsætning til konventionelle sensorer med en metallisk membran kræver den keramiske målecelle ikke olie som trykoverførselsmedium. Dette eliminerer helt risikoen for medieforurening, når sensoren er beskadiget. Denne egenskab gør den særligt velegnet til de strenge hygiejnekrav i fødevare- og drikkevareindustrien.
IO-Link
Ud over typiske funktioner som parameterindstilling og procesværditransmission tilbyder manometeret yderligere oplysninger og muligheder via IO-Link:
- Displayoptimering (lysstyrke, farve, layout)
- Min. og maks. hukommelse, tæller
- Enhedstemperatur