- Produktnyheder
- Sensorer
- Tryksensor med G1/8 procestilslutning
Tryksensor med G1/8 procestilslutning
Robuste sensorer til pneumatiske applikationer
Tryksensorerne har en G1/8-procesforbindelse kombineret med en svejset tyndfilmmålecelle. Samtidig med at denne teknologi tilbyder et uovertruffent forhold mellem pris og ydeevne, giver den høj målenøjagtighed i et meget kompakt og robust hus med kun 19 mm på tværs af lejligheder.
Yderligere fordele
Takket være den svejsede målecelle kan sensorerne bruges i både pneumatiske og ædegas applikationer.
En anden fordel i industrielle applikationer er det robuste hus i rustfrit stål. Sidstnævnte leveres med lasermærkning, hvilket gør sensoren permanent identificerbar selv under krævende miljøforhold.
IO-Link-teknologien gør det muligt for tryksensoren kontinuerligt at overføre systemtrykket og udsende andre diagnostiske data, såsom spidsbelastningstællere. Desuden muliggør IO-Link tabsfri dataoverførsel: konverteringstab er udelukket, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen effekt på dataoverførslen.