- moneo: IIoT-platformen
- Produkter
- moneo IIoT-konnektor
- SFI (SAP integration)
Shop Floor Integration (SFI)
Fra sensoren til ERP-systemet
Industri 4.0 møder SAP
Revolutioner din anlægsstyring med vores løsning og sig farvel til manuelt arbejde.
Med moneo gemmes dine data sikkert og let tilgængeligt, så du kan træffe oplyste beslutninger. Vores SAP-integration sikrer regelmæssig overvågning, der er skræddersyet til dine specifikke krav, og genererer omfattende måledokumenter til præcis vedligeholdelsesplanlægning. Ikke flere gættelege!
Integrer dit team problemfrit ved hjælp af vigtige SAP-dokumenter. Nyd den pålidelige tildeling af stamdata til problemfrie og optimerede processer.
Muliggør ubesværet integration af nye sensorer og datakilder med den intuitive SFI-ramme. Giv dine SAP-brugere mulighed for at udløse præcise forretningsprocesser uden at kræve dyre IT-tjenester eller konsulenter. Optimer dine processer og øg effektiviteten med SFI.
anvendelsestilfælde til SFI realtidsovervågning
Forøg maskintilgængelighed
Tilstandsovervågning af enheder og maskiner i realtid
Reducer fejl og uplanlagte produktionsstop og forkort opsætnings- og justeringstider med automatisk oprettede vedligeholdelsesordrer og meddelelser i SAP, skab gennemsigtighed og pålidelighed, undgå manuelle opgaver og fokus på at optimere din vedligeholdelsesplan.
Fasthold proceskvalitet
Realtidspåfyldning og statusovervågning af forbrugs- og hjælpematerialer
Automatisk oprettelse af forskellige typer af materialedokumenter (tilbagetrækning af lager, materialereservation osv.) i SAP reducerer produktionsafvisningsrater og procesfejl og eliminerer flaskehalse i materialeflowet.
Optimering af energiforbrug
Optagelse og overvågning af brugstæller i realtid
Automatisk logning og registrering af energiforbrug, driftstimer eller stempelbevægelser til forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger i SAP. Når maksimale tællerværdier er nået, træffer SAP foranstaltninger, der automatisk udløser måledokumenter og advarer det ansvarlige personale.
Sådan fungerer ifm Shop Floor-integration
Oplev styrken ved Shop Floor Integration (SFI) – mere end blot en teknisk grænseflade, det er en omfattende logikskabelon fyldt med funktioner til dine nøgleprocesser.
SFI er problemfrit integreret i SAP og modtager oplysninger fra moneo, der behandles i realtid: automatiske meddelelser om vedligeholdelse og generering af vigtige ordrer eller dokumenter i SAP-systemet.
Hold dig på sporet med rettidig vedligeholdelsesplanlægning og just-in-time-leveringer, der sikrer et uafbrudt produktionsflow. Forbedr din drift med Shop Floor-integration i dag.
Fordele ved ifm shop floor integration
Pålidelig
Integreres problemfrit i certificerede SAP-løsninger, hvilket sikrer jævn interoperabilitet og øget driftseffektivitet.
Lean
Intuitiv og brugervenlig. Løsningen integreres problemfrit i det nuværende driftsmiljø, hvilket eliminerer behovet for yderligere hardware eller software.
Hurtig
Projekter på dage, ikke uger og måneder. Lav investering, ingen slutbrugeruddannelse, minimale it-ressourcer. Fremskynder projektgennemførelsen betydeligt, hvilket giver virksomhederne mulighed for at høste fordelene hurtigere.
Effektiv
Gennemsnitlig ROI mellem seks og atten måneder – tidsbesparelser for vedligeholdelsespersonale, omkostningsbesparelser gennem undgåede fejl og indsats reduceret ved ombordstigning af nye maskiner og sensorer