ifm Agent - maskine og software problemfrit forbundet
Maksimer din effektivitet med ifm Agent - den kraftfulde interface software, der sikrer jævn og pålidelig kommunikation mellem maskiner og digitale miljøer. Uanset om du overfører data fra dine produktionssystemer til softwareløsninger eller sender information tilbage til dine maskinstyringssystemer: Med sit brede udvalg af grænsefladergiver ifm Agent den fleksibilitet og pålidelighed, som dine processer kræver.
ifm Agent er den ideelle løsning for virksomheder, der er på udkig efter brugervenlig og alsidig software. Den er designet til at forenkle arbejdet for interne systemintegratorer og har en intuitiv brugergrænseflade, der guider brugerne gennem konfigurationsprocessen.
Dine fordele
Fleksibel i anvendelsen
Universelt anvendelig - uanset sektor eller branche.
Nemt at bruge
Intuitiv brugergrænseflade med trinvise instruktioner og en omfattende hjælpesektion.
Fremtidssikret
Løbende opdateringer og integration af nye grænseflader.
Problemfri integration i moneo-strukturen
Fuldt integreret i moneo-strukturen og licensstyringen.
For hver projektfase
Velegnet til både retrofit (brownfield) og nye installationer (greenfield).
Tilgængelige grænseflader
Kommunikationsgrænseflader: ifm IO-Link mastere; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE
Funktionelle grænseflader: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer
Dette er kun begyndelsen - flere grænseflader vil følge.
Eksempler på anvendelse af ifm-agenten
- Modbus TCP: Automatisk aflæsning af forbrugsdata fra integrerede elmålere.
- OPC UA: Direkte tilslutning af PLC'er til centrale softwaresystemer.
- MQTT: Sikker overførsel af produktionsdata til eksterne cloud-platforme.
ifm-agenten forenkler forbindelsen mellem dine maskiner og softwaremiljøer som aldrig før. Uanset om det drejer sig om et lille eftermonteringsprojekt eller en komplet smart fabrik - denne software udvikler sig i takt med dine krav og holder din infrastruktur klar til fremtiden.
Oplev, hvor let industriel kommunikation kan være!