1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Afstandssensorer
  5. Afstands sensor type O1D med 75 m rækkevidde

Afstands sensor type O1D med 75 m rækkevidde

  • Brug i dagslys er muligt
  • To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
  • Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
  • Skalerbart måleområde og vinduesfunktion
  • Stort udvalg af systemkomponenter til nem installation og præcis finjustering


Afstandssensorer type O1D med rækkevidde på 75 m

O1D106 er en afstandssensor med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD = Photonic Mixing Device). Med reflektorerne, der kan fås som ekstra tilbehør, kan afstande inden for et område på 1 m til 75 m registreres pålideligt. Sensoren kan f.eks. anvendes til positionskontrol af krananlæg og beskytter på den måde transporterede laster mod kollision.

Sensoren er ufølsom over for fremmed lys og kan anvendes udendørs eller i fabrikshaller, hvor der falder dagslys ovenfra direkte på sensoren eller objektet.

Tilbehørsprogrammet tilbyder store prismespejle samt en monterings- og en finjusteringsenhed for en nem fastgørelse og en præcis justering af sensoren.