You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Lasersensorer
  5. Rektangulært design O5 til fabriksautomation

Laser sensorer - Rektangulært design O5 til fabriksautomation

  • Præcis registrering af små dele
  • Simpel justering på grund af synligt laserlys
  • Omfattende udvalg af montagebeslag
  • Indstillingsprocessen sparer tid og omkostninger under opsætningen

Laser sensorer - Rektangulært design O5 til fabriksautomation


Rektangulær konstruktion O5 til industriel automation

Lasersensorerne i serien O5 udmærker sig ved høje tasteafstande og rækkevidder, et alsidigt monterings- og fastgørelseskoncept samt et attraktivt forhold mellem pris og ydelse. Produktsortimentet omfatter envejsfotoceller, refleksfotoceller og reflekslyskontakter. Sensorerne registrerer selv de mindste objekter indtil en diameter på 1,5 mm.

Sensorerne er hurtige og nemme at montere. Der kan fås forskellige fastgørelseselementer til tilpasning til eksisterende monteringssituationer.

Tilslutningsstikket til varianter med stikforbindelse kan drejes 270° og dermed justeres i alle retninger. Laserlyspletten, der er synlig på objektet eller reflektoren, gør det nemmere at justere sensorerne under ibrugtagningen.

Indstillingen af følsomheden og af koblingsfunktionen foretages nemt med tryk på en knap.