• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Propojovací technika
  3. Stíněné kabely ecolink M12 pro vlhké prostory

Stíněné kabely ecolink M12 pro vlhké prostory

Ochrana citlivých signálů

V potravinářských a nápojových provozech jsou pro přenos analogových signálů ze senzorů nezbytné stíněné propojovací kabely, protože jsou citlivé na elektromagnetické rušení. Zdroje rušení, jako jsou stroje a frekvenční měniče, mohou způsobovat šum nebo zkreslení signálu, což může zkreslit naměřené údaje. Stínění chrání signály před těmito vlivy a zajišťuje přesný přenos dat. To je nezbytné pro zajištění přesnosti regulátorů, kvality výroby a bezpečnosti provozu.

Čím je ecolink výjimečný

Připojení ecolink je konektorové řešení vyvinuté společností ifm, které se vyznačuje vynikající spolehlivostí a dlouhou životností. Díky důmyslné konstrukci zůstává těsnění spolehlivé po celou dobu, a to i při montáži bez použití nářadí. Mechanický koncový doraz chrání před přílišným utažením a spolu s integrovaným O-kroužkem zajišťuje optimální těsnění. Navíc ochrana proti vibracím pilovým obrysem zajišťuje, že matice zůstane bezpečně upevněna i při rázovém a vibračním zatížení. Připojení ecolink je zárukou kvality a bezpečnosti v náročných průmyslových aplikacích a je kompatibilní s průmyslovými přípojkami M8 a M12.

Výrobky