- Produktové novinky
- Propojovací technika
- Ventilová zástrčka DIN A s technologií ecolink
Ventilová zástrčka DIN A s technologií ecolink
Ventilové zástrčky jsou nyní také vybaveny všemi výhodami systému ecolink
Ruční upevnění
Speciální obrys středového upevňovacího šroubu umožňuje ruční upevnění s optimálním utahovacím momentem. Koncový doraz zabraňuje nadměrnému utažení, zatímco prohlubně zajišťují bezpečné uchycení.
Ochrana proti nechtěnému uvolnění
Nechtěnému uvolnění středového šroubu, a to i v případě vibrací, zabraňuje mechanismus zajištění na místě.
Displej LED
Kroužek LED viditelný ze všech stran kombinuje zobrazení stavu a funkci těsnění.
Optimální těsnění
Mechanický doraz stlačuje těsnění maximálně na 30 %, čímž zajišťuje maximální ochranu proti vlhkosti. Těsnění je pevně uchycené a kompatibilní s různými protikonturami.