• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Propojovací technika
  3. 16 A rozdělovače napájení s L-kódováním

16 A rozdělovače napájení s L-kódováním

Pro výkonná zařízení

Pasivní rozdělovače napájení s L-kódováním jsou v principu podobné „vícenásobným zásuvkám“ a poskytují zatížitelnost až 16 A. Jsou tak ideální pro napájení výkonných zařízení, jako jsou ventilové hlavice, čtvrtotáčkové senzory, ovládání motorů, řídicí jednotky IO-Link nebo řídicí komponenty.

Často se připojují přímo k napájecím zdrojům, aby se zvýšil počet dostupných výstupů. Díky pohodlným možnostem distribuce lze však moduly flexibilně používat i v terénu k napájení zařízení.

Odolné provedení pro náročné aplikace

Plně uzavřené moduly a konektory ecolink M12 jsou speciálně vyvinuty tak, aby dlouhodobě odolávaly nárazům a vibracím. Další výhoda: Připojení ecolink jsou kompatibilní se všemi běžnými konektory M12 využívanými v průmyslových aplikacích. Pro maximální odolnost proti vniknutí se doporučuje používat konektory ecolink od společnosti ifm. Verze s šedým krytem je optimálně přizpůsobena požadavkům potravinářského a nápojového průmyslu. Robustní pouzdro z PA, konektory z nerezové oceli a vysoké krytí IP69K zajišťují spolehlivý provoz i při častém a intenzivním čištění.