• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost od stroje až po cloud

Společnost ifm vytváří bezpečné propojení mezi fyzickým a digitálním světem

Společnost ifm chrání váš systém víceúrovňovými bezpečnostními opatřeními. K dosažení tohoto cíle se spoléháme na principy Zero-Trust, silné šifrování dat a jasnou segmentaci sítě. Nepřetržité monitorování, detekce hrozeb v reálném čase a pravidelné bezpečnostní aktualizace zajišťují maximální provozní bezpečnost vaší výroby.

Zabezpečená brána edgeGateway pro průmysl

Brána edgeGateway byla vyvinuta za účelem spolehlivého vzdáleného přístupu při současném efektivním zabezpečení vaší OT infrastruktury.

Vaše výhody v kostce:

  • Oddělená síťová připojení pro IT a OT zabraňují nekontrolované výměně dat mezi těmito dvěma sítěmi prostřednictvím brány. Tím je zajištěno zachování segmentace sítěa současně lze oba systémy spolehlivě provozovat.
  • Přístup je řízen prostřednictvím webového rozhraní chráněného heslem s možností správy uživatelských práv, zálohování a obnovy dat.
  • Pravidelné aktualizace softwaru a zabezpečení.
  • Speciálně zabezpečený operační systém splňuje průmyslové požadavky a nabízí vysokou dostupnost.
  • Brána byla vyvinuta pro použití v bezpečných prostředích v souladu s normou IEC 62443-1-1.

Bezpečnost cloudu s platformou moneo

Platforma moneo nabízí bezpečné a škálovatelné prostředí pro správu uživatelů, zařízení a připojení. Moderní bezpečnostní řešení zaručují maximální ochranu vašeho výrobního prostředí.

Ověřování identity a správa uživatelů

  • Platforma moneo podporuje funkci jednotného přihlášení (SSO) pro centralizované a pohodlné ověřování napříč více systémy.
  • Správa přístupu založená na rolích zajišťuje, že uživatelé mají přístup pouze k funkcím a oblastem, které jsou pro ně určeny.

Správa zařízení

  • Centralizovaná správa IoT zařízení: moneo nabízí jednotnou platformu pro vzdálené aktualizace firmwaru, monitorování a připojování a odpojování zařízení.

Bezpečné připojení ke cloudu

  • Každá brána moneo edgeGateway využívá ověřování na základě certifikátů.
  • Přístup do sítě je jasně definován a omezen na specifické porty a adresy URL.
  • Přenos dat mezi edgeGateway a cloudem je plně šifrován pomocí protokolu TLS.

Technologie založená na platformě Microsoft Azure

Od roku 2024 spolupracují společnosti Microsoft a ifm na vývoji bezpečných, inovativních a snadno dostupných řešení pro naše zákazníky. Platforma moneo je provozována na Microsoft Azure a využívá řadu bezpečnostních služeb této platformy ke komplexní ochraně vašich aplikací.

Microsoft Defender for Cloud chrání cloudové aplikace před kybernetickými hrozbami a zranitelnostmi. Součástí jsou:

  • Integrace DevSecOps pro standardizovanou správu zabezpečení v prostředí s více cloudovými službami
  • Správa stavu cloudového zabezpečení (CSPM) pro včasnou identifikaci a snížení rizik
  • Platforma ochrany cloudových workloadů (CWPP) pro zabezpečení serverů, kontejnerů, úložišť, databází a dalších workloadů

Azure Firewall je inteligentní služba síťového zabezpečení, která poskytuje pokročilou ochranu proti hrozbám v cloudových prostředích Azure.

  • Firewall-as-a-Service s integrovanou vysokou dostupností a neomezenou škálovatelností.
  • Kontroluje jak provoz uvnitř virtuální sítě, tak provoz mezi sítí a externími zdroji.

Azure Threat Protection Intelligence zajišťuje integrovanou detekci hrozeb v reálném čase a rovněž příslušnou reakci na tyto hrozby. Díky využití globálního systému detekce hrozeb od společnosti Microsoft pomáhá toto řešení odhalovat bezpečnostní hrozby již v rané fázi.

remoteConnect

Zabezpečený vzdálený přístup s výkonnou VPN technologií

Služba remoteConnect využívá pokročilou VPN technologii, moderní šifrovací metody a optimalizovanou systémovou architekturu k zajištění stabilního, výkonného a bezpečného vzdáleného připojení pro profesionální aplikace.

Bezpečnost již ve fázi návrhu

Kybernetická bezpečnost jako nepřetržitý proces.

S rostoucí mírou propojení mezi technologiemi IT a OT se zvyšují i požadavky kladené na ochranu průmyslových systémů. Společnost ifm proto důsledně vyvíjí nové bezpečnostní mechanismy, které chrání vaši výrobu před současnými i budoucími hrozbami.

Kliknutím na jednotlivá čísla se dozvíte více.


Vaše data –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ váš majetek

Kdo vlastní data?

  • Zákazník zůstává vlastníkem dat v souladu se všeobecnými podmínkami
  • V případě potřeby přistupuje ifm k údajům zákazníka pouze jako zpracovatel
  • Společnost ifm postupuje podle pokynů zákazníka pro nakládání s daty
  • Společnost ifm může zákazníka podpořit při správě dat
  • Zákazník si ponechává odpovědnost za svá data v moneo Cloud

Kde jsou data umístěna?

  • Data v platformě moneo Cloud jsou uložena v datových centrech společnosti Microsoft
  • Microsoft Azure je globální poskytovatel cloudové infrastruktury
  • Společnost ifm využívá datová centra v:
    • Evropě (západní Evropa, Frankfurt)
    • USA (Východní část, Virginie)
    • Austrálii (Východní Austrálie, Nový Jižní Wales)
  • Datová centra zajišťují ukládání dat a jejich dostupnost
  • Zákazník si zvolí místo uložení dat
  • Místní regulační požadavky a požadavky na ochranu údajů závisí na zvolené lokalitě

Certifikáty a dokumentace kybernetické bezpečnosti

Certifikace ISO 27001: od roku 2012 provozuje společnost ifm systém řízení informační bezpečnosti (ISMS), který je certifikován podle mezinárodního standardu ISO 27001 . Tento standard je považován za přední rámec pro řízení informační bezpečnosti a zajišťuje, že důvěrnost, integrita a dostupnost dat v procesech vývoje, výroby i prodeje jsou garantovány díky systematickému řízení rizik.

Soulad se standardem TISAX: TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je důležitý standard pro zajištění informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Společnost ifm požadavky standardu TISAX splňuje: platforma moneo a brány edgeGateway splňují vysoké bezpečnostní standardy požadované automobilovým průmyslem.

Další certifikáty a dokumenty

Ve společnosti ifm nejen dodáváme vysoce kvalitní produkty, ale také klademe velký důraz na transparentnost, důvěru a odpovědnost. Projděte si naše zprávy a certifikace a zjistěte více o našem systému řízení společnosti a iniciativách v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti.