You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Dotykové senzory
  5. Dotykové senzory s průměrem 100 mm

Dotykové senzory s průměrem 100 mm

  • Bezkontaktní spínání, žádný tlak není nutný
  • LED diody pro vizuální zpětnou vazbu
  • Odolné vůči oleji, nárazům a poškrábání
  • Rámeček k dostání v různých barvách

Dotykové senzory s průměrem 100 mm

Dotykové senzory s průměrem 100 mm

Kapacitní princip měření rozpozná blížící se lidskou ruku. Dynamické dotykové senzory do značné míry potlačují rušení a s tím spojené poruchy způsobované např. vodou, vrstvami ledu nebo cizími tělesy. Nicméně spouštění jednorázovými nebo pracovními rukavicemi je možné. Statické dotykové senzory detekují ruce a objekty tak dlouho, dokud je snímací plocha utlumena. Dotykové senzory fungují také přes sklo. Ve srovnání s mechanickými spínači pracují senzory bez opotřebení. Vzhledem k tomu, že reagují na dotek, není k aktivaci nutný žádný tlak. Tím se značně zvyšuje jednoduchost použití. Zelené LED diody lze ovládat samostatně a mohou být použity např. pro indikaci stavu strojů a zařízení.
LED diody slouží jako zpětná vazba - signalizují aktivaci senzoru.
V průmyslu se senzory používají jako tlačítka start/stop nebo jako potvrzovací tlačítko na strojích.
Mohou také sloužit jako tlačítko na mobilních strojích nebo přívěsech. Kromě toho, mohou být použity jako zastavovací tlačítka nebo otvírače dveří.